powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.19.3.1. Icon - Standards Klassifikation

Icon

Bedeutung

S = Klassifiziert nach Standards-Klassifikation

Alle Teile aus Normkatalogen sind Teil der Standards-Klassifikation und sind mit dem Standards-Icon in der linken, oberen Ecke gekennzeichnet.

Alle Teile aus Herstellerkatalogen, die einen Verweis auf ein Normteil tragen, sind zusammen mit dem entsprechenden Teil des Norm-Katalogs in der entsprechenden Klasse der Standards-Klassifikation eingetragen.

Teileauswahl - Registerseite "Klassen" - Standards Klassifikation

Teileauswahl - Registerseite "Klassen" - Standards Klassifikation

Wenn Sie im Dialogfenster Verweise im Listenfeld die Auswahl Standards treffen, werden die gleich klassifizierten Teile angezeigt.

Teileansicht - Dialogfenster "Verweise"

Teileansicht - Dialogfenster "Verweise"

Bei Verwendung von PARTsolutions mit ERP-Kopplung ergeben sich noch weitere Möglichkeiten:

  • Verzeichnisse, welche Standardteile enthalten, können mit einer beliebigen Farbe eingefärbt werden (hier in der folgenden beispielhaften Abbildung in Blau), so dass auf den ersten Blick deutlich wird, wo entsprechende Teile gefunden werden können. Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.11.8, „Statusfarben für Katalogindex“.

  • Außerdem können diese als Vorzugsteile ausgezeichnet werden, etc.

    Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.12.2, „Rollen anlegen und konfigurieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.