powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.12. Verschraubungen

Innerhalb von PARTdataManager können Sie komplette Verschraubungen (Sackloch- oder Durchgangsverschraubungen) an das CAD-System übergeben.

Mit Klick auf Verschraubung wird der Verschraubung-Dialog geöffnet, bzw. in den Vordergrund geholt, sofern die Funktion bereits aktiv war. Außerdem werden hierbei auch die Fensterpositionen zurückgesetzt.

Beim Aufruf von Verschraubungen über das PARTsolutions-Menü in Ihrem CAD-System werden mit Klick auf Verschraubung einfügen über einen Dialog die vorhandenen Wandstärken ermittelt und gleich an PARTsolutions übergeben.

PARTdataManager mit Dialogbereich "Verschraubung"

PARTdataManager mit Dialogbereich "Verschraubung"

Sie können jederzeit über die Ansicht-Werkzeugleiste zwischen Suche und Teileauswahl, Teileansicht und Verschraubung wechseln.

Das ehemalige PARTconnection wurde zur Version 9 in vielerlei Hinsicht überarbeitet und verbessert. Insbesondere wurde die Funktionalität in PARTdataManager integriert.

Neuerungen mit V9.05

  • Standardmäßig öffnet sich im Vordergrund das Dialogfenster Verschraubung laden.

    So können bequem bereits abgespeicherte Vorzugsverschraubungen geladen werden. Das Fenster enthält folgende Rubriken:

    • Letzte Verschraubungen

    • Eigene Verschraubungen (dieser Benutzer)

    • Vorgegebene Verschraubungen (alle Benutzer)

      Über diese Rubrik können administrativ angelegte Vorzugsverschraubungen angezeigt werden.

    • Datenbank (Sofern eine ERP-Integration vorhanden ist, können Verschraubungen in der Linkdatenbank abgespeichert werden und über diese Rubrik wieder geladen werden.)

    Über Erweiterte Einstellungen kann das Verhalten geändert werden. Weitere Optionen sind:

    • Letzte Verschraubung

      Der Dialogbereich Verschraubung öffnet sich mit der zuletzt geladenen Verschraubung.

    • Leere Verschraubung

      Der Dialogbereich Verschraubung öffnet sich mit einer leeren Verschraubung. Alle Filter sind entfernt.

    • Verschraubung aus Datei

      Bestimmen Sie eine bestimmte Verschraubung, welche grundsätzlich beim Öffnen des Verschraubungsdialoges geladen wird.

  • Vorschaubild

    Zusätzlich zur Anzeige der einzelnen Verschraubungskomponenten unterstützt Sie ein Vorschaubild bei der Auswahl von Verschraubungen.

Neuerungen mit V9.03 SP2

  • Farbcode in Eingabefeldern:

    Mit V9.03 SP2 zeigen die Eingabefelder für die Bohrungslänge (Wandstärke), Sacklochgewindelänge u. Senkungstiefe die Gültigkeit des eingegebenen Wertes zum Zeitpunkt der Eingabe als Farbcode an:

  • Die Eingabe einer Senkungstiefe > Bohrungslänge wird unterbunden.

Neuerungen mit V9.02

  • Unterstützung einer ERP-Kopplung mit Linkdatenbank für Verschraubungen

  • Die Statusfarben (grün, rot, orange) auf Projekt- und Werteebene unterstützen Sie, die geeigneten Verschraubungen schnell zu finden.

    Verschraubungen mit ERP-Kopplung

    Verschraubungen mit ERP-Kopplung