powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.9.3.2. Animated GIF

Auf der Registerseite Animiert GIF Optionen finden Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Bild Einstellungen:

  • Breite in Pixel, Höhe in Pixel

    Tragen Sie in die Eingabefelder die gewünschte Höhe und Breite ein.

  • Rastern:

    • Kein Dithering

    • Ordered Dither

      Spezieller Algorithmus, der verwendet wird, um bei einer begrenzten Farbpalette die Illusion von Farbtiefe zu erzeugen.

    • Error diffusion

      Ebenfalls ein spezieller Algorithmus, der verwendet wird, um bei einer begrenzten Farbpalette die Illusion von Farbtiefe zu erzeugen.

    • Transparenz:

      Um einen transparenten Hintergrund zu erhalten, aktivieren Sie die Option.

      Nicht transparent

      Nicht transparent

      Transparent

      Transparent

Animation Einstellungen:

  • Ansicht

    Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Ansicht:

    • Vorne

    • Hinten

    • Rechts

    • Links

    • Oben

    • Unten

    • Isometrisch

  • Animation Frame

    Frames pro Rotation

    [Hinweis] Hinweis

    Beachten Sie hier die Wechselwirkung mit den Einstellungen unter Rotation Einstellungen.

    Beispiel:

    Wenn Sie einen Rotationsschritt auf 1° festlegen, benötigen Sie hier 360 Frames pro Rotation, damit eine volle Rotation ausgeführt wird.

    Je mehr Frames, desto größer wird die Datei.

  • Delay (Verzögerung) zwischen Frames in 1/100 Sek. (1-255)

    Die Rotationsgeschwindigkeit ergibt sich aus dieser Einstellung und der Einstellung Animation Frame.

  • 3D Vorlage:

    Sie können den Farbstil an das Layout von PARTsolutions-Versionen, CAD-Systemen und weiteren Stilvorlagen angleichen:

    8.1, 9.0, Purist, Metal, Wood, Catia V5, Solid Edge, SolidWorks, NX, One Space Designer, Pro/Engineer, Inventor

Rotation Einstellungen

Optional können Sie die Rotationsschrittweite in Grad für die einzelnen Achsen bestimmen.

Registerseite Exportoptionen

Auf der Registerseite Exportoptionen können Sie die Exportgenauigkeit anpassen.

Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Genauigkeit aus:

  • Aktuell eingestellte

  • Mittel

  • Hoch

  • Sehr hoch

  • Extrem hoch

  • Ultrahoch

Das Bauteil wird vor dem Export in dem eingestellten Detaillierungsgrad neu berechnet.

Die Funktion ist identisch mit der Detaillierung Option im PARTdataManager, aber hier nur temporär für den Export.