powered by CADENAS

Manual

Manual

4.5.2.1. Zertifizierte Kataloge

[Hinweis] Hinweis
  • Bei den zertifizierten Katalogen finden Sie Hersteller, welche eine hohe Bauteile-Intelligenz anstreben.

  • Die CAD-Modelle aus diesen Katalogen beinhalten spezielle Funktionen wie Detaillierungsgrad, Gewindeinformationen, Kinematik.

  • Wie kann ich erkennen, ob ein Katalog ein Siegel besitzt und welches?

    Bei Katalogen mit Siegel wird ein entsprechendes Icon angezeigt.

    • Gold-Siegel

    • Silber-Siegel

    • Kein Siegel

      Keine Anzeige eines Siegels

  • Sie möchten wissen, welche Merkmale der jeweilige Katalog konkret aufweist?

    1. Wählen Sie den gewünschten Katalog aus.

    2. Klicken Sie anschließend auf das QA Siegel.

      -> Es öffnet sich ein Dialog mit Informationen zum QA Siegel.

  • Welche Bedeutung haben die Qualitätssiegel?

    Übersicht zu den Qualitätsmerkmalen

    Qualitätssiegel Gold

    • In mehreren Sprachen verfügbar

    • Detaillierungsstufen enthalten

    • Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA

    • Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)

    • Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität

    • Einbauräume als Abzugskörper modelliert (z.B. bei Dichtungen)

    • Kinematische / geometrische Abhängigkeiten definiert

    • Einbaubedingungen / Informationen enthalten

    • Definition von Teilen, die bei Ansichten nicht geschnitten werden

    • Klassifiziert nach eCl@ss 5.1

    Qualitätssiegel Silber

    • Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA

    • Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)