powered by CADENAS

Manual

Manual

3.3.8. Registerseite "Übergabe ans CAD"

Im Listenfeld unter Reaktion bei "Übergabe an CAD" finden Sie folgende zwei Optionen:

Registerseite "Übergabe ans CAD"

Registerseite "Übergabe ans CAD"

  • Aktive 2D-Ableitung übergeben, wenn 2D-Fenster offen, sonst Übergabe des 3D-Modells (Voreinstellung)

    Bei 2D-CAD-Systemen klicken Sie zum Erstellen der 2D-Ableitung auf die Schaltfläche 2D-Ableitung.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster 2D-Ansicht. Dort wählen Sie die gewünschte Ansicht.

    Außerdem stehen verschiedene Funktionen wie beispielsweise der Bemaßungsmodus[132] zur Verfügung. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.10.4, „Kontextmenü und Schaltflächen im Dialogfenster "2D-Ansicht"“.

    Die Auswahl Technische Ansichten steht in diesem Modus nicht zur Verfügung.

    [Hinweis] Hinweis

    Sollte bei einem 2D-CAD die Schaltfläche An CAD übertragen geklickt werden, ohne dass zuvor eine 2D-Ableitung bestimmt wurde, wird eine Default-Ableitung übergeben.

  • Immer fragen, wenn mehrere Möglichkeiten vorhanden

    Bei 2D-CAD-Systmen bzw. CAD-Systemen mit 2D-Option öffnet sich mit Klick auf die Schaltfläche An CAD übertragen das Dialogfenster Zu übergebende Ansicht wählen... und zwar unabhängig davon, ob das Dialogfenster 2D-Ansicht (Aufruf mittels Schaltfläche 2D-Ableitung) geöffnet ist.

    Wenn das Dialogfenster Zu übergebende Ansicht wählen... geöffnet ist, wird in jedem Fall die dort getroffene Auswahl übergeben (auch wenn im Dialogfenster 2D-Ansicht etwas anderes selektiert ist.

    Bei einem "nur" 3D-CAD wird das Dialogfenster Zu übergebende Ansicht wählen... nicht geöffnet.

    Im Dialogfenster Zu übergebende Ansicht wählen... können auch Technische Ansichten (sofern vorhanden) gewählt werden.

[Hinweis] Hinweis

Die Einstellung Reaktion bei "Übergabe an CAD" wird in Abhängigkeit vom verwendeten CAD-System unterschiedlich gehandhabt.

  1. CAD-System hat nur EINE aktive Umgebung -> Somit ist nur 2D oder 3D aktiv.

    (gültig für SW,SE,NX,OSDM,INV)

    Die Einstellung hat keinen Effekt.

  2. CAD-System kann multiple Umgebungen handhaben -> Dann wird der Auswahldialog erscheinen.

    (gültig für Pro-E und AutoCAD)

    Die Einstellung greift.

Dialogfenster "2D-Ansicht" und "Zu übergebende Ansicht wählen..."

Dialogfenster "2D-Ansicht" und "Zu übergebende Ansicht wählen..."

Detaillierte Informationen zur 2D-Ableitung finden Sie unter Abschnitt 3.1.10, „2D-Ableitung erzeugen“.



[132] Eigene Bemaßungen vor der Übergabe ans CAD-System erstellen