powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.19.1.8.1. Vorzugsreihen An/Aus

Sie können eine Tabellenspalte als Kenner für Vorzugsreihen festlegen.

Beim Einschalten der Funktion werden alle Zeilen, die in der Kennerspalte keinen Eintrag aufweisen, ausgeblendet.

Der Mechanismus ist mit und ohne ERP-Funktionalität unterschiedlich:

  • Ohne ERP-Funktionalität

    Legen Sie die Spalte unter Extras -> Einstellungen... -> Tabelle -> Variable für Vorzugsreihen fest.

    Siehe hierzu unter Abschnitt 3.3.5, „Registerseite „Tabelle““.

    In der Regel wird die Spalte IDNR als Kenner für die Vorzugsreihe festgelegt.

    [Wichtig] Wichtig

    Diese Vorgehensweise ist eigentlich nicht empfehlenswert, da die Information bei Katalogupdates verloren geht. Vorzugsreihen-Informationen sollten besser über die Linkdatenbank angelegt werden.

  • Mit ERP-Funktionalität

    Die Definition der Vorzugsreihenspalte wurde im Benutzer-Rollen-Dialog festgelegt.[123]

    [Wichtig] Wichtig
    • Wenn Sie Filter wie Vorzugsreihen an/aus oder Baum gefiltert darstellen aktiviert haben, beeinflusst dies die Ergebnisse.

    • Andere Rollen können für die Anzeige von Verzeichnissen, Tabellenspalten oder Tabellenzeilen andere Einschränkungen haben oder gar keine und somit andere Ergebnisse liefern!

    [Hinweis] Hinweis

    Wie Sie den Filter Vorzugsreihen An/Aus bei ERP-Integration optimal einsetzen, lesen Sie unter Abschnitt 3.1.11.2, „Erweiterte Suchmöglichkeiten bei ERP-Integration“.



[123] Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Registerseite Allgemein.