Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Teilemanagement ist die Verknüpfung der Katalogdaten mit Ihren Daten im ERP/PLM System. Damit können rollenbasiert Freigaben und Sichten gesteuert werden und Daten aus Ihren Systemen in PARTsolutions für den Anwender eingeblendet werden.
Allgemeine Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.1, „Einführung“.
Wichtig | |
---|---|
Essentieller Bestandteil einer Installation mit ERP-, PDM-, PLM-Integration ist die Linkdatenbank, welche Verknüpfungen zwischen PARTsolutions und Drittsystemen speichert. Zum Einrichten eines Produktivsystems verwenden Sie ein vorhandenes Datenbanksystem.[60] Das vorliegende Kapitel "Installation Linkdatenbank" führt Sie chronologisch durch die gesamte Einrichtungsprozedur: Für Demozwecke wird Ihnen im Zuge der Installationsroutine die Demodatenbank PLDBDEMO angeboten. Hierbei wird die SQLite Datebank mit allen benötigten Konfigurationen und Demodaten installiert. Das vorliegende Kapitel "Installation Linkdatenbank" können Sie überspringen. |
[60] MSSQL, Oracle, etc. Informationen zur Installation eines Datenbanksystems sind nicht Bestandteil des vorliegenden Handbuchs.