powered by CADENAS

Manual

Manual

4.13.1. Anlegen von ERP-Nummern

Wie und woher kommen Datensätze in die LINKDB?

  1. Über Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen im PARTdataManager.

    Im Eingabefenster Neue Ident-Nummer muss entweder manuell eine ERP_PDM_NUMBER vergeben werden oder diese wird automatisch mit einem Zeitstempel erzeugt.[78]

    Das Eingabefenster kann optional erweitert werden, so dass an dieser Stelle z.B. auch Material, Preise oder beliebige andere Felder aus der LinkDB angezeigt werden.[79]

    Die Abbildung zeigt ein Dialogfenster, wo die ERP-Nummer automatisch erzeugt wird.

    Die Abbildung zeigt ein Dialogfenster, wo die ERP-Nummer automatisch erzeugt wird.

  2. Über Zeile hinzufügen im PARTlinkManager.

    Dieser Datensatz besteht nur aus einer ERP_PDM_NUMBER und muss noch mit einem Teil verknüpft werden. Siehe Abschnitt 4.13.1.2.1, „ERP-Nummer mit PARTlinkManager einpflegen“.

  3. Import in die LinkDB aus Verzeichnisbaum mittels Dieses Projekt in die Datenbank importieren.

    Diese Datensätze besitzen noch keine ERP_PDM_NUMBER und werden nach dem Import als rote Zeile dargestellt.

    Siehe Abschnitt 4.13.1.2.2, „Importieren eins Projektes in die LINKDB – ERP-Nummer zuweisen“.

  4. Bei der initialen Befüllung der LinkDB mit PARTdataCenter. Siehe Abschnitt 3.1, „Artikelzuordnung (initiale Befüllung der LinkDB)“ in PARTwarehouse - Handbuch.