Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
In den DIN, EN und ISO Datenblättern (ebenso anderen Ländernormen) sind bestimmte Größen desöfteren als zu vermeiden deklariert. Sofern die Option administrativ aktiviert wurde, werden "zu vermeidende Teile" im PARTdataManager, in der Teileansicht gekennzeichnet.
Verwenden Sie zum Ein- und Ausblenden dieser Teile die Schaltfläche Zu vermeidende Zeilen ein/ausblenden.
Einstellungen hierzu erfolgen im Block [EOLService]:
LinkdbVariants: Ein-, und Ausblenden von LinkDB-Varianten in der Tabelle
true: LinkDB-Varianten sind nicht grundsätzlich ausgeblendet und die Sichtbarkeit kann mittels gesteuert werden.[23]
ShowLines: Ein- und Ausblenden der "to avoid" Zeilen in der Tabelle
true: Mit "to avoid"[24] ausgezeichnete Zeilen sind nicht grundsätzlich ausgeblendet und die Sichtbarkeit kann mittels gesteuert werden.
false: Mit "to avoid" ausgezeichnete Zeilen sind grundsätzlich ausgeblendet.
ShowButton: Aktivierung/Deaktivierung des Buttons
|
Anzeigeposition in UI bestimmen:
[23] Bei vorhandener ERP-Integration können LinkDB-Varianten mittels erstellt werden. Siehe hierzu unter Abschnitt 4.7, „ERP Toolbar und Menü“.
[24] Die Auszeichnung erfolgt herstellerseitig. Siehe hierzu Section 6.8.9.2, “Mark parts to be avoided ” in eCATALOGsolutions Manual.