powered by CADENAS

Manual

Manual

4.16.3.1. Katalogupdate (Tutorial) - Beispiel 1

Bei einer ERP-Kopplung sind Datensätze in der LinkDB einer bestimmten Projektzeile (Projektpfad + LineID) zugeordnet.

Bei Katalogupdates kann es vorkommen, dass aufgrund von Änderungen nicht alle LinkDB-Verknüpfungen für jedes Produkt gefunden werden.

[Hinweis] Hinweis

Das vorliegende Beispiel ist ein "Worst case" Szenario. Es enthält zur Veranschaulichung nur alle möglichen Änderungsfälle - keine "normalen", "guten" Projekte. Es kann im Sinne eines Tutorials zur Unterstützung für einen schnellen Einstieg in die Materie "Katalogupdate" verwendet werden.

Sie finden die Beispieldateien in Ihrer Installation unter $CADENAS\training\update_manager\catalog_update_v1(und v2).cip.

Die Projekte enthalten folgende Fälle:

project.prj NB angepasst Automatisches Mapping möglich (siehe Abschnitt 4.16.3.1.6.1, „Update Manager - Projekte nach bereits zuvor erfolgreich durchgeführtem Mapping zuordnen“)
project2.prj Verzeichnis geändert Automatisches Mapping möglich (siehe Abschnitt 4.16.3.1.6.1, „Update Manager - Projekte nach bereits zuvor erfolgreich durchgeführtem Mapping zuordnen“)
project3.prj Projekt und NN umbenannt Kein automatisches Mapping möglich (siehe Abschnitt 4.16.3.1.6.2, „Update Manager - Projekte ohne vorheriges Mapping zuordnen“)
project4.prj Verzeichnis geändert und NB angepasst

Automatisches Mapping möglich (siehe Abschnitt 4.16.3.1.6.1, „Update Manager - Projekte nach bereits zuvor erfolgreich durchgeführtem Mapping zuordnen“)

project5.prj Projekt und NN umbenannt und NB angepasst Kein automatisches Mapping möglich (siehe Abschnitt 4.16.3.1.6.2, „Update Manager - Projekte ohne vorheriges Mapping zuordnen“)
project6.prj Projekt und NN umbenannt und Verzeichnis geändert Kein automatisches Mapping möglich (siehe Abschnitt 4.16.3.1.6.2, „Update Manager - Projekte ohne vorheriges Mapping zuordnen“)
project7.prj Projekt und NN umbenannt, Verzeichnis geändert und NB angepasst Kein automatisches Mapping möglich (siehe Abschnitt 4.16.3.1.6.2, „Update Manager - Projekte ohne vorheriges Mapping zuordnen“)

Gründe für Katalogänderungen können sein:

  • Produktänderungen

    • Produkte wurden aus dem Sortiment genommen

    • Produkte wurden ersetzt

    • Ergänzung der Produktwerte

    • Neue Produkte sind hinzugekommen

  • Wartung

    • Modellierungsfehler

    • Anpassungen der Bezeichnungen & Namen

    • Strukturänderungen

    • Korrektur Tabellenwerte

Um die folgenden Erläuterungen im Sinne eines Tutorials optimal nutzen zu können, ist zur Vorbereitung ein Basiskatalog zu installieren. Siehe hierzu den folgenden Abschnitt Abschnitt 4.16.3.1.1, „Vorbereitungen“.

Unter Abschnitt 4.16.3.1.3, „Zuordnung / Freigabe – Überblick zur Vorgehensweise“ erhalten Sie einen Überblick.