powered by CADENAS

Manual

Manual

4.21.1. Zusätzliche ERP-Skripte laden - erpcustom.cfg -> Block [LOAD]

Aktivieren Sie bei Bedarf ERP-Zusatzfunktionalitäten.

PARTadmin -> erpcustom.cfg -> LOAD

PARTadmin -> erpcustom.cfg -> LOAD

PARTdataManager Toolbar LinkDatabase

PARTdataManager Toolbar LinkDatabase

 
1=$CADENAS_SETUP/scripts/erp/
erp_displaymat.vbb
Materialstamm in SAP anzeigen
 
2=$CADENAS_SETUP/scripts/erp/
erp_searchmat.vbb
SAP Materialnummer in SAP suchen
 
3=$CADENAS_SETUP/scripts/erp/
erp_mapping.vbb
Für die SAP-MM-Kopplung benötigt
 
4=$CADENAS_SETUP/scripts/erp/
sap_base.vbb
Für die SAP-MM-Kopplung benötigt
 
5=$CADENAS_SETUP/scripts/erp/
erp_asmtables.vbb
 
6=$CADENAS_SETUP/scripts/erp/
erp_psol_mm_vars.vbb

Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen (Variante) (PARTdataManager)

(Wenn der Schlüssel nicht existiert, legen Sie ihn mit fortlaufender Nummer an.)

Also see Abschnitt 4.7, „ERP Toolbar und Menü“ -> item "Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen (Variante)".

Zum Öffnen des SAP Material Master wird auch folgender Key benötigt.

  • KEY 4=$CADENAS_SETUP/scripts/erp/erp_sap_mm.vbs

    Siehe auch Customizing der PARTsolutions-ERP-Schnittstelle.

7=$CADENAS_SETUP/scripts/erp/
erp_dbedit.vbb

Datensatz editieren/löschen neue Materialnummer vergeben, SQL-Abfrage (PARTdataManager)

 
erp_export_ts=$CADENAS_SETUP/scripts/
erp/erp_export_ts.vbb

Unmittelbar beim Exportaufruf wird automatisch eine ERP_PDM_NUMBER erzeugt und die Zeile in der Linkdatenbank gespeichert.

Der Eintrag ist sofort im PARTdataManager sichtbar.

Über $CADENAS_SETUP/erpcustom.cfg -> Block [dialogOnExport] können Sie steuern, ob der Prozess stumm, ohne Dialog ablaufen soll oder mit Dialog zur Werkstoffvergabe.

Siehe Abschnitt 4.11.2, „erpcustom.cfg -> Block [dialogOnExport] - Automatische Generierung der ERP-Nummer: Exportdialog für Werkstoff und andere Felder ja/nein“.

show_dbdata=$CADENAS_SETUP/scripts/
erp/show_dbdata.vbb
Zeigt die ERP-Spalten in einem eigenen Info-Fenster untereinander an (übersichtlichere Darstellung)