powered by CADENAS

Manual

Manual

4.14.2.2. Aufwandseinschätzung

Von grundsätzlicher Bedeutung ist die Datenqualität!

Liegen die Daten getrennt in entsprechenden Feldern vor? - Oder befinden sich alle Kerndaten in einem einzigen Feld und evtl. sogar an verschiedenen Positionen in dem jeweiligen Feld?
PARTdataCenter ist mittels Regular Expressions (siehe Abschnitt 6.1, „Reguläre Ausdrücke“ in PARTwarehouse - Handbuch) in der Lage, Daten aus einem einzigen String herauszufiltern. Allerdings ist dies mit erhöhtem Aufwand verbunden.
Ist die Schreibweise einheitlich?
Trennzeichen, Abkürzungen, Groß-Kleinschreibung?
Sollen Varianten erkannt und ebenfalls eingelesen werden?
Dies ist mit erhöhtem Aufwand verbunden, kann aber mittels PARTdataCenter und regulären Ausdrücken zeitsparend durchgeführt werden. (Je höher die Teileanzahl pro Projekt, umso effektiver ist der Aufwand.)

Sobald die Daten in der LinkDB mit ERP_PDM_NUMBER vorhanden sind, können diese unter Verwendung der Identnummer einfach aktuell gehalten werden oder beliebige weitere Attribute zugefügt werden. Sehen Sie hierzu unter Abschnitt 4.14.3, „Aktualisierung der Daten“.