powered by CADENAS

Manual

Manual

5.1.5. Benutzer-Rollen-Konzept

Integraler Bestandteil des Benutzer-Rollen-Konzepts ist eine Rechteverwaltung für Benutzer und Rollen, um die Teileauswahl zu steuern.

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung von Funktionen der PARTdataManager Benutzeroberfläche, die für einzelne Benutzer und Rollen angepasst werden können:

  • Anzeige unterschiedlicher Schaltflächen in der ERP-Werkzeugleiste

    •  

      Funktion

      Gruppe auswählen:

      Sofern mehrere Rollen für einen Benutzer vorgesehen sind, soll zusätzlich ein Button zum Aufruf des entsprechenden Dialogfensters erscheinen.

    •  

      Funktion

      PARTlinkManager aufrufen

      Spezielles Recht für Administratoren

    •  

      Funktion

      Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail

      Wenn kein Export ans CAD möglich ist, kann das Teil beantragt werden z.B. bei der Normenstelle.

    •  

      Funktion

      Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen

      An dieser Stelle kann auch eine tiefe Integration in SAP erfolgen.

    •  

      Funktion

      Vorzugsreihen An/Aus:

      Dahinter liegt eine einstellbare Vorzugsreihendefinition.

      Beispielsweise sieht nur die Abteilung "Einkauf" das "Preis"-Feld; Entwickler A sieht alle Teile; Konstrukteur B sieht nur Teile, die für ein bestimmtes Projekt freigegebenen wurden, usw.

      Als Vorzugsreihe könnte definiert werden, nur diejenigen Zeilen anzuzeigen, welche eine ERP_PDM_NUMBER besitzen.

  • Beschränkung der angezeigten Spalten in der Tabelle

  • Beschränkung der angezeigten Datensätze in der Tabelle

  • Grundsätzliche oder User/Rollen abhängige Export-Einschränkung für Zeilen mittels frei definierbarer Bedingungen.

    Daraus ergibt sich automatisch eine Beschränkung der Teilevielfalt, da der Konstrukteur z.B. keine Teile ohne ERP_PDM_NUMBER verbauen darf.

    Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für die Statusanzeige, welche die Export-Einschränkung steuert.

    Für Teile mit ERP-Nummer und "Beantragter Status" nicht Ausgelaufen steht die Statusanzeige auf Grün.

    Für Teile mit ERP-Nummer und "Beantragter Status" Ausgelaufen steht die Statusanzeige auf Gelb.

    Für alle anderen Teile steht die Statusanzeige auf Rot.

    Bei Grün und Gelb können die betreffenden Teile an das CAD-System übergeben werden; bei Rot nicht!

    Jede beliebige Bedingung für die Export-Einschränkung ist definierbar. Farben und Formen für die Ampel sind ebenfalls frei wählbar.

  • Verzeichnisse und Projekte im Katalogindex einfärben

    Beispielsweise enthalten nur grüne Verzeichnisse Teile mit ERP_PDM_NUMBER.

    Z.B. könnten orange Verzeichnisse Standardteile enthalten, etc.

    Beispiel 1

    Beispiel 1

    Beispiel 2

    Beispiel 2

Details zu den Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie unter Konfiguration ERP-Funktionalität PARTdataManager.