powered by CADENAS

Manual

Manual

5.2.2. Datenbankinstallation per PARTsolutions Setup

Bevor Teilemanagement eingerichtet wird, muss bereits eine Vollversion von PARTsolutions installiert sein. Im Idealfall ist die aktuellste Version zu installieren.

  1. Die grundlegenden Komponenten für PARTsolutions installieren Sie im Dialog PARTsolutions Programme mittels Auswahl PARTsolutions Teilemanagement.

    PARTsolutions Programme

    PARTsolutions Programme

    Dadurch werden folgende Basismodule installiert:

  2. Die Module für Teilemanagement mit ERP-,PDM-, PLM-Integration werden im Dialog PARTsolutions Teilemanagement mittels einer der folgenden Optionen installiert.

    PARTsolutions Teilemanagement

    PARTsolutions Teilemanagement

    • Teilemanagement produktiv (Ohne Datenbank)

      Für Anwender, welche bereits eine Datenbank haben und PARTsolutions an diese manuell anbinden möchten.

    • Teilemanagement Demoumgebung (inkl. SQlite)

      Für Anwender, die Teilemanagement testen möchten, aber nicht produktiv einsetzen. Hierbei werden Demodaten installiert.

      [Hinweis] Hinweis

      Zur Anzeige der Demodaten ist die Installation der Normen DIN, EN, ISO, etc. erforderlich.

    • SAP Schnittstelle (MM/DVS): Modul für die Kopplung von PARTsolutions an SAP MM

    [Hinweis] Hinweis

    Sobald Sie Teilemanagement mit ERP-, PDM-, PLM-Integration auswählen, arbeiten Sie mit einer Linkdatenbank Anbindung. In einer Standard-Installation ohne Anpassungen wird nun beim Start von PARTsolutions-Modulen der Dialog Datenbank Login... erscheinen.

    Datenbank Login...

    Datenbank Login...

    • Mittels beigelegter Standard-SQL-Skripte wird die Datenbank PLINKDB mit folgenden Benutzern angelegt:

      • Standard-Benutzer: Benutzer 'erpuser', Passwort 'erpuser'.

      • Administration-Benutzer: Benutzer 'sa', Passwort 'PARTsol9.0!'.

    • Bei der Demodatenbank PLDBDEMO stehen die folgenden Benutzer zur Verfügung.

      • ecat

      • location

      • mechanical

      • plant

      • product_aircraft

      • product_automotive

      • quality

      • supplier

      • release

      Die Passwortangabe kann entfallen.

    Für jede der oben genannten Optionen wird PARTlinkManager (Abschnitt 5.21, „PARTlinkManager Referenz“) installiert.

    [Hinweis] Hinweis

    Sofern das Teilemanagement mit ERP-, PDM-, PLM-Integration installiert ist, finden Sie unter $CADENAS_SETUP\scripts das Verzeichnis erp.

  3. Treiber für Datenbank

    Wenn Sie Teilemanagement Demoumgebung (inkl. SQlite) gewählt haben, brauchen Sie hier keinen Treiber anzugeben. Es wird automatisch per Default JDBC installiert.

    Wenn Sie Teilemanagement produktiv (Ohne Datenbank) gewählt haben, ist die Standardauswahl MS-SQL Server ODBC-Treiber Konfiguration.

    Detaillierte Informationen zu ODBC und JDBC finden Sie unter Abschnitt 5.2.5, „JDBC-Treiber“ und unter Abschnitt 5.2.4, „ODBC-Treiber“.

    Datenbankverbindungen Auswahl

    Datenbankverbindungen Auswahl

  4. Optional habe Sie die Möglichkeit EDM/PDM/PLM-Integrationen auszuwählen.

    EDM/PDM/PLM-Integrationen Auswahl

    EDM/PDM/PLM-Integrationen Auswahl

  5. Für komplexe Aufgabenstellungen wie beispielsweise Teilereduzierung und Einlesen der Urfüllung benötigen Sie:

[Hinweis] Hinweis

Weitere Informationen zur Setup-Routine finden Sie unter PARTsolutions Teilemanagement.