powered by CADENAS

Manual

Manual

1.4.4.7. Registerseite "Zugriffsbeschränkungen"

Floating Lizenzen werden an alle anfragenden Rechner gleichberechtigt verteilt. Nun kann es aber sein, daß bestimmte Produkte nicht an alle Rechner oder Benutzer verteilt werden sollen. Um das zu ermöglichen, können hier Zugriffslisten für die Produkte hinterlegt werden.

Zugriffsbeschränkungen

Zugriffsbeschränkungen

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie für ein bestimmtes Floating-Produkt eine Zugriffsbeschränkung für einen bestimmten Benutzer und einen bestimmten Computer einrichten:

  1. Klappen Sie ein Basisprodukt oder Addon auf und selektieren Sie eine mit "Allow" oder "Deny" beginnende Zeile.

    -> Der Dialogbereich Zugriff wird aktiviert.

    -> Die Schaltflächen werden aktiviert.

  2. Selektieren Sie im Dialogbereich Zugriff ...

    • Verbieten

      oder

    • Erlauben (Default)

    Sie können jederzeit zwischen den beiden Optionen wechseln.

  3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

    -> Unterhalb des selektierten Produktes wird eine neue Zeile hinzugefügt.

    -> Der Dialobereich Objekt wird aktiviert.

  4. Wählen Sie im Dialogbereich Objekt eine Option (Ip-Range | Benutzer | Rechner).

    • Ip-Range

      Sie können einen Bereich von IP-Adressen bestimmen.

      Die Syntax im Eingabefeld basiert auf Classless Inter-Domain-Routing (CIDR).

      CIDR ermöglicht Netzwerkmasken beliebiger Länge.

      Geben Sie hinter der IP-Adresse mit Slash '/' getrennt ein Block Prefix an (siehe folgende Abb.). Das Block-Prefix gibt die Anzahl der Bits am Anfang einer IP-Adresse an, die das Netzwerk identifizieren. Die übrigen Bits bezeichnen dann den Host.

      Classless Inter-Domain-Routing (CIDR)

      Classless Inter-Domain-Routing (CIDR)

      • Beispiel 1

        69.208.0.0/24

        Rechner im IP-Bereich von 69.208.0.0 bis 69.208.0.255, also maximal 256 sind adressiert.

      • Beispiel 2

        69.208.0.0/16

        Rechner im IP-Bereich von 69.208.0.0 bis 69.208.255.255, also maximal 65.536 sind adressiert.

    • Benutzer: Aktivieren Sie das Auswahlkästchen bei einem oder mehreren Benutzern.

    • Rechner: Aktivieren Sie das Auswahlkästchen bei einem oder mehreren Rechnern.

  5. Schließen Sie mit Speichern... ab.