powered by CADENAS

Manual

Manual

1.3.7. Dokumenttypen

Zuweisung von Symbolen, Anwendungen, etc. zu Dokumenttypen

Kleines Symbol / Großes Symbol: Diese Symbole können für die Projekt-Ansicht verwendet werden. (Acroread etc...)

Anwendung (WIN) / Anwendung (UNIX): Pfadangabe zur Programmdatei:

[Hinweis] Hinweis

Vergessen Sie nicht "'Leerzeichen'%1" als zusätzlichen Parameter hinter der Verzeichnisangabe zu setzen! (Platzhalter für die Datei)

Die DDE-Befehle dienen der Steuerung von externen Programmen unter Windows. Unter Unix hat DDE keine Bedeutung.

Symboldateien nach $CADENAS_SETUP kopieren: Die unter Kleines Symbol und Großes Symbol angelegten Symbole werden für PARTsolutions-User allgemein verfügbar.

[Hinweis] Hinweis

Der Einstellungsdialog für die Dokumenttypen steht Ihnen auch im PARTdataManager unter Extras -> Einstellungen... -> Teileauswahl zur Verfügung. Siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.20.6.1.2.22, „Dokumentenprojekt erzeugen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.