Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Sie können Bauteile mit entsprechender Materialinformation an das CAD-System übergeben.
Hinweis | |
---|---|
Dieses Feature sollte nur bei Installationen ohne ERP-Anbindung genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 2.2.5.1, „Materialmapping ohne ERP-Integration“. Informationen zur Materialangabe mit ERP-Anbindung finden Sie unter Abschnitt 2.2.5.2, „Materialmapping mit ERP-Integration“. |
In der Kategorie Material können Sie ...
Die Speicherung
der Materialien erfolgt in der Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/material.cfg
.[9]
Die Aktivierung des Features erfolgt unter PARTdataManager -> Extras -> Einstellungen... -> Tabelle -> Materialauswahl anzeigen.
Materialauswahl in PARTdataManager:
Hinweis | |
---|---|
Bei Aktivierung erscheint in PARTdataManager, in der Tabelle eine Materialspalte namens "CNSMAT". |
Vor dem Export öffnen Sie mit Klick in das entsprechende Feld den Dialog Wert eingeben.
Im Dialog Wert eingeben werden die angelegten Materialien (siehe Abb. „Materialien anlegen in PARTadmin -> Kategorie "Material"“) aufgelistet. Selektieren Sie das gewünschte Material und bestätigen Sie mit OK.
-> Das Material wird in der Tabelle angezeigt und beim Export ans CAD-System übergeben.
[9] Administrative Hinweise hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.7.5.12, „material.cfg (ohne ERP-Kopplung)“.
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.3.5.1. Datenbankschnittstelle definieren | Zum Anfang | 1.3.7. Dokumenttypen |