Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Zuweisung von Symbolen, Anwendungen, etc. zu Dokumenttypen
Kleines Symbol / Großes Symbol: Diese Symbole können für die Projekt-Ansicht verwendet werden. (Acroread etc...)
Anwendung (WIN) / Anwendung (UNIX): Pfadangabe zur Programmdatei:
Hinweis | |
---|---|
Vergessen Sie nicht "'Leerzeichen'%1" als zusätzlichen Parameter hinter der Verzeichnisangabe zu setzen! (Platzhalter für die Datei) |
Die DDE-Befehle dienen der Steuerung von externen Programmen unter Windows. Unter Unix hat DDE keine Bedeutung.
Symboldateien nach $CADENAS_SETUP kopieren: Die unter Kleines Symbol und Großes Symbol angelegten Symbole werden für PARTsolutions-User allgemein verfügbar.
Hinweis | |
---|---|
Der Einstellungsdialog für die Dokumenttypen steht Ihnen auch im PARTdataManager unter Extras -> Einstellungen... -> Teileauswahl zur Verfügung. Siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.20.6.1.2.22, „Dokumentenprojekt erzeugen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender. |
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.3.6. Material | Zum Anfang | 1.4. CAD Registration Manager |