powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2. CAD-übergreifende Informationen

2.2.1. Syntax und Konzepte
2.2.1.1. Was sind Kategorien?
2.2.1.2. Eigene Kategorien anlegen und verwenden
2.2.1.3. Variable Werte - Funktionen
2.2.1.4. Auswertung von gleichen Blöcken mit und ohne Kategorie
2.2.1.5. Blöcke zusammenfassen
2.2.1.6. Gestaltung von PARTsolutions Schnittstellen-Menü und -Symbolleiste
2.2.1.7. Passwörter verschlüsselt in Konfigurationsdatei einsetzen (9.04)
2.2.1.8. Makros einsetzen
2.2.2. Dateiname (Schlüssel "FileName") und Poolpfad (Schlüssel "poolpath") einstellen
2.2.2.1. Pool: flach oder mit Unterverzeichnissen (Schlüssel "poolpath")
2.2.2.2. Dateiname: Generierungsoptionen einstellen (Schlüssel "FileName")
2.2.2.3. Weiterverwendung des V8.1-Pools nach Migration auf V9
2.2.2.3.1. Dateiname bei Weiterverwendung des V8.1-Pools
2.2.2.3.2. Poolpfad für Normen bei Weiterverwendung des V8.1-Pools
2.2.3. Intelligentes Platzieren bei Normteilen
2.2.4. Attributmapping
2.2.4.1. Benutzeroberfläche
2.2.4.2. Aufbau des Blocks "AttributeMapping(is3d)"
2.2.4.3. Werte-Typen
2.2.4.4. Common hints for Attribute Mapping sections
2.2.4.5. Beispiele
2.2.4.5.1. Nur bei einem bestimmten Projekt Variablenwert an CAD-Attribut übergeben
2.2.4.5.2. Benutzerdefinierte Attribute spezifizieren mittels Kategorien
2.2.4.5.3. Standard-Attribute in mehreren Sprachen ausgeben
2.2.5. Materialmapping
2.2.5.1. Materialmapping ohne ERP-Integration
2.2.5.2. Materialmapping mit ERP-Integration
2.2.5.3. Hintergrundinformationen
2.2.5.3.1. Schlüssel "Material": Alternative Methoden
2.2.5.3.2. Schlüssel "Material": Eingabewert als Fallback verwenden
2.2.6. Reverse AttributeMapping
2.2.7. Merkmale übergeben per CNS-Klassifikation
2.2.8. Allgemeine Konfigurationsdatei "ifacecommon.cfg"
2.2.8.1. Block [Macros]
2.2.8.1.1. Key "LEN_CHECK"
2.2.8.1.2. Key "_CREATION_OPTION("
2.2.8.2. Block [UI]
2.2.8.2.1. Key "DisplayCreationWarningLevel"
2.2.8.3. Block [Placement]
2.2.8.3.1. Key "PL_DisplayTrivialCases"
2.2.8.4. Block [NativeCheckin]
2.2.8.4.1. Key "IgnoreCheckinAttributes00"
2.2.8.4.2. Key "ProcessDocumentState"
2.2.8.4.3. Key "ProcessDimensions"
2.2.8.5. Block [ClassMapping]
2.2.8.6. Block [LOD] - Detaillierungsgrad
2.2.8.7. Block [NoSection]
2.2.8.8. Block [RAWMATERIALS]

Dieser Abschnitt enthält CAD-übergreifend die nötigen theoretischen Informationen zur Einstellung der Schlüssel (=Einstellungsoptionen) und andererseits veranschaulichende Beispiele. Um Einstellungen vornehmen zu können, sollten Sie sowohl den Abschnitt mit CAD-übergreifenden Informationen lesen, als auch den Abschnitt mit der spezifischen CAD-Information.

CAD-spezifische Informationen finden Sie unter Abschnitt 2.3, „CAD-spezifische Informationen“. Über die Links der folgenden Liste springen Sie direkt zum jeweiligen CAD-System. Hier finden Sie umfassendere Informationen zu speziellen Blöcken und Schlüsseln. Grundlegende Kommentare finden Sie in den Konfigurationsdateien selbst.