powered by CADENAS

Manual

Manual

1.5.2.5. Zertifizierte Kataloge

[Hinweis] Hinweis
  • Zertifizierte Kataloge zeichnen sich durch eine hohe Bauteile-Intelligenz aus.

  • CAD-Modelle aus diesen Katalogen beinhalten beispielsweise spezielle Funktionen wie Detaillierungsgrad, Gewindeinformationen, Kinematik.

Nach Klick auf den Button werden nur noch zertifizierte Kataloge angezeigt.

  • Wie kann ich erkennen, ob ein Katalog ein Siegel besitzt und welches?

    Bei Katalogen mit Siegel wird ein entsprechendes Icon angezeigt.

    • Gold-Siegel

    • Silber-Siegel

    • Kein Siegel

      Keine Anzeige eines Siegels

  • Sie möchten wissen, welche Merkmale der jeweilige Katalog konkret aufweist?

    1. Wählen Sie den gewünschten Katalog aus.

    2. Um die Informationen zum QA Siegel zu öffnen, klicken Sie auf den schwarzen Pfeil daneben.

      ➝ Es öffnet sich ein Dialog mit Informationen zum QA Siegel.

  • Welche Bedeutung haben die Qualitätssiegel?

    Übersicht zu den Qualitätsmerkmalen

    Qualitätssiegel Gold

    • In mehreren Sprachen verfügbar

    • Detaillierungsstufen enthalten

    • Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA

    • Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)

    • Nur eindeutige Benennungen enthalten ➝ volle ERP-Kompatibilität

    • Einbauräume als Abzugskörper modelliert (z.B. bei Dichtungen)

    • Kinematische / geometrische Abhängigkeiten definiert

    • Einbaubedingungen / Informationen enthalten

    • Definition von Teilen, die bei Ansichten nicht geschnitten werden

    • Klassifiziert nach eCl@ss 5.1

    Qualitätssiegel Silber

    • Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA

    • Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)