powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.9. PARTsolutions Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration

Für PARTsolutions Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration stehen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die im Folgenden näher erläutert werden:

PARTsolutions Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration

PARTsolutions Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration

[Hinweis] Hinweis

Die Optionen Teilemanagement produktiv (ohne Datenbank Installation) und Teilemanagement Demoumgebung (inkl. SQLite) können nicht zusammen ausgewählt werden!

Bei Teilemanagement produktiv (ohne Datenbank Installation) kann SAP Schnittstelle (MM/DVS) optional dazu gewählt werden.

[Hinweis] Hinweis

Wenn Sie PARTsolutions Teilemanagement OHNE PDM/ERP/PLM-Integration einsetzen, dann aktivieren Sie keine der Optionen.

  • Teilemanagement produktiv (ohne Datenbank Installation)

    Wenn Sie Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration produktiv einsetzen möchten, wählen Sie diese Option.

    Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration ist die Verknüpfung der Katalogdaten mit Ihren Daten im ERP/PLM System. Damit können rollenbasiert Freigaben und Sichten gesteuert werden und Daten aus Ihrem Datenbanksystem in PARTsolutions für den Anwender eingeblendet werden.

    Das Datenbanksystem ist kundenseitig zu stellen. Informationen zu Konfiguration des Datenbankservers, Anlegen von Datenbankschema und Usern, Einrichten der ODBC-Datenquelle und Anbindung von PARTsolutions via ODBC finden Sie unter Abschnitt 4.2, „Installation Linkdatenbank“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

    [Hinweis] Hinweis

    Die entsprechenden SQL-Skripte für MS-SQL, MySQL, Oracle, Oracle XE, SAPDB und DB2 finden Sie auf der Installations CD/DVD unter "<DISK_ROOT>\tools\databases". Die zugehörigen Datenbanktreiber werden im nächsten Schritt ausgewählt.

    Die benötigten Grundeinstellungen wie insbesondere "erpenabled" in der Konfigurationsdatei unter $CADENAS_SETUP/plinkcommon.cfg sind automatisch gesetzt.

  • Teilemanagement Demoumgebung (inkl. SQlite)

    Für Anwender, die Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration testen möchten, aber nicht produktiv einsetzen: Hierbei werden Demodaten installiert und die benötigten Konfigurations-Einstellungen sind automatisch gesetzt. Teilemanagement ist die Verknüpfung der Katalogdaten mit Ihren Daten im ERP/PLM System. Damit können rollenbasiert Freigaben und Sichten gesteuert werden und Daten aus Ihrem Datenbanksystem in PARTsolutions für den Anwender eingeblendet werden.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Installation der Normen DIN, EN, ISO, etc. ist hierfür erforderlich.

    [Hinweis] Hinweis

    Sobald Sie die Option Teilemanagement Demoumgebung (inkl. SQlite) auswählen, arbeiten Sie mit einer Linkdatenbank Anbindung. Beim Start von PARTsolutions-Modulen werden Sie standardmäßig mit Ihrem Windows-Benutzernamen automatisch angemeldet.

    Außerdem sind folgende Benutzer angelegt:

    • ecat

    • location

    • mechanical

    • plant

    • product_aircraft

    • product_automotive

    • quality

    • supplier

    • release

    Sobald Sie einen Dialog zum Wechsel des Benutzers aufrufen, erscheint das Dialogfenster Datenbank Login.

    Datenbank Login

    Datenbank Login

    Der einfachste Weg um die verschiedenen Benutzer ausprobieren zu können ist, in PARTadmin unter Rechteverwaltung -> Benutzerdatenbanken -> ERP (plinkusers) die Option Erlaube Benutzer mit leeren Passwörtern (Sicherheitsrisiko! - Bitte nur für Demo-Zwecke benutzen!) zu aktivieren. Tragen Sie dann einfach einen der oben genannten Benutzer ein und bestätigen Sie mit OK.

    Rechteverwaltung

    Rechteverwaltung

    Weitere Informationen zur Demodatenbank finden Sie im Handbuch "PARTsolutions Admin Training".

  • SAP Schnittstelle (MM/DVS)

    Modul für die Kopplung von PARTsolutions an SAP MM

    Detaillierte Informationen zur SAP-MM-Schnittstelle finden Sie unter SAP MM und PLM.