powered by CADENAS

Manual

Manual

2.3. Hardwareanforderungen

BEREICH

Hardwareanforderung

CPU

mind. P4 2GHz Intel oder vergleichbarer Prozessor

Arbeitsspeicher

PARTsolutions: mind. 700MB (empfohlen 1 GB) frei zusätzlich zum CAD

Software Basis

1 GB HDD (pro installierte Plattform)

Software Integration

0,1 GB HDD

Daten Normen & Kataloge (incl. Index)

Der Index nimmt gemittelt ca. 1/5 ein. Die Proportion schwankt allerdings stark, weil die Indexgröße von mehreren Faktoren wie Bauteilart oder Anzahl der Übersetzungssprachen abhängig ist.

Der Speicherplatzbedarf hängt sehr von der individuellen Anforderung ab. Die folgenden Angaben sollen eine Einschätzung erleichtern.

  • Aktuell verfügbare Kataloge: ca. 600

  • Jährlicher Zuwachs an Katalogen: ca. 40

  • Wenn alle Kataloge installiert werden, werden für den Index 14,5 GB Speicherplatz und für die Kataloge 95 GB Speicherplatz benötigt.

FLM-Server

0,1 GB HDD

Grafikkarte

mind. 64 MB; OpenGL-fähig; Hardware 3D-Unterstützung empfohlen

[Hinweis] Hinweis

Als Auflösung wird mindestens 1280x1024 benötigt.

Verbindung WIN - UNIX NFS bzw. Samba