Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
8.4.4. 2D-Ableitung: eigene Ansichten
erstellen
8.4.4.5. [ELEMENT_box]
als Platzhalterelement
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Das Element "Box" konstruiert Plazthalter-Elemente im Zeichnungsrahmen, d.h. es definiert Position und Ausmaß des darin enthaltenen Elements.
Box kann das Elternelement von "Grid" (siehe Abschnitt 8.4.4.4, „[ELEMENT_grid] zur Platzierung mehrerer Ableitungen“) und "Derivation" (siehe Abschnitt 8.4.4.6, „[ELEMENT_derivation] für eine einzelne Ableitung“) sein.
Das Element "Box" wird deklariert mit "ELEMENT_" gefolgt von einer eindeutigen Bezeichnung für das Element.
[ELEMENT_box1]
Folgende Attribute stehen zur Verfügung:
Die Box wird in das Frame-Element eingebettet. (Siehe Abschnitt 8.4.4.9, „[ELEMENT_frame] Mehrere Elemente in Rahmen zusammenfassen“)
Gibt die Ausrichtung des in der Box enthaltenen Elements an. Zur Zeit ist nur "center" (Mitte) möglich.
[ELEMENT_box1] type=box parent=frame position_x=260 position_y=90 position_w=140 position_h=170
Zurück | Nach oben | Weiter |
8.4.4.4.2. Element_<ratio_title_value> | Zum Anfang | 8.4.4.6. [ELEMENT_derivation] für eine einzelne Ableitung |