Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Platziert einen Text in der Zeichnungsansicht.
Das Element "Text" wird deklariert mit "ELEMENT_" gefolgt von einer eindeutigen Bezeichnung für das Element.
[ELEMENT_text1]
Folgende Attribute stehen zur Verfügung:
Texte werden obligatorisch in einem frame-Element platziert.
Gibt die Textgröße an. Die minimal mögliche Textgröße ist '1'.
Gibt den Streckungsfaktor der Breite für den Text an. Der minimal mögliche Wert ist '0.5'.
Gibt an, ob die Größe/Position des Text-Elementes im Bearbeitungsmodus veränderbar sind.
Gibt an, ob der unter "text" angegebene Text übersetzt werden soll.
Hierbei muss es eine *.def-Datei geben, in der Übersetzungen für die Texte eingetragen sind. Vergleiche hierzu auchAbschnitt 4.11.3.11, „Übersetzungen“.
Die def-Datei muss im frame-Element eingetragen sein. Vergleiche Abschnitt 4.11.3.9, „[ELEMENT_frame] Mehrere Elemente in Rahmen zusammenfassen“.
Informationen zum Einsatz von Merkmalsalgorithmen finden Sie unter Abschnitt 6.8.5.2, „Übersetzungsfunktionen“.
Folgende Attribute sind zwingend anzugeben:
[ELEMENT_text1] type=text parent=frame position_x=200.00 position_y=200.30 position_w=60.00 position_h=15.00 text=Normtext: $NT. text_size=3 width_factor=0.5 sizeable=false translateable=true
[ELEMENT_text1] type=text parent=frame position_x=226.31 position_y=60.98 position_w=51.22 position_h=5.05 text=(Verwendungsbereich) text_size=2 width_factor=0.5 sizeable=false translateable=true
use_ratio=true text_align=left rotation=horizontal