powered by CADENAS

Manual

Manual

6.9.3. Funktionsbuttons

6.9.3.1. Grundsätzliches zur Bedienung
6.9.3.2. Punkt
6.9.3.2.1. Anfügepunkte für den Baugruppenaufbau
6.9.3.2.1.1. Anfügepunkte allgemein
6.9.3.2.1.2. Namenskonvention für Anfügepunkte und Einfügelinien
6.9.3.2.1.3. Ausrichtung von Anfügepunkten
6.9.3.2.1.4. Anfügepunkte an Gehrungen
6.9.3.2.1.5. Anfügepunkte an Verschraubungselementen
6.9.3.2.1.6. Einfügelinie erstellen
6.9.3.2.2. Muster erstellen
6.9.3.2.2.1. Muster mit gleicher Ausrichtung erstellen
6.9.3.2.2.2. Rotiertes Muster erstellen
6.9.3.2.2.2.1. Muster mit kreisförmiger Orientierung erstellen
6.9.3.2.2.2.2. Quadratische Bohrungen
6.9.3.2.2.2.3. Bohrungen auf Bezugspunkt ausrichten
6.9.3.2.2.2.4. Bezugspunkt für rotiertes Muster verschieben
6.9.3.2.2.3. Unregelmäßige Muster
6.9.3.2.3. Sweep
6.9.3.2.4. Anfügepunkte als Publizierte Elemente für automatisches Platzieren im CAD
6.9.3.3. Linien
6.9.3.3.1. Linie durch 2 Punkte
6.9.3.3.2. Parallele einfügen
6.9.3.3.3. Senkrechte zu Linie durch Punkt
6.9.3.3.4. Mittelsenkrechte auf Linie
6.9.3.3.5. Winkelhalbierende zu 2 Linien
6.9.3.3.6. Linie im Winkel a zu Linie mit Länge L
6.9.3.3.7. Linie im Winkel a zur Horizontalen mit Länge L
6.9.3.3.8. Horizontale einfügen
6.9.3.3.9. Vertikale einfügen
6.9.3.3.10. Tangente an 2 Kreise
6.9.3.3.11. Tangente von Punkt an Kreis
6.9.3.4. N-Eck
6.9.3.5. Kreis
6.9.3.6. Bogen
6.9.3.7. Löschen
6.9.3.8. Transformieren
6.9.3.8.1. Selektion verschieben
6.9.3.8.2. Selektion spiegeln
6.9.3.8.3. Selektion rotieren
6.9.3.8.4. Matrixkopie
6.9.3.8.5. Variantenkopie
6.9.3.9. Attribute
6.9.3.10. Vorhandene Geometrie editieren
6.9.3.10.1. Fase/Rundung hinzufügen...
6.9.3.10.1.1. Basics - Rundung oder Fase erstellen
6.9.3.10.1.2. Alle Kanten einer Fläche bearbeiten
6.9.3.10.1.3. Bestehenden Blend erweitern
6.9.3.10.1.4. "Basisfläche" verwenden
6.9.3.10.1.5. Überlagernde Blends
6.9.3.10.1.6. Fase/Rundung bei Mustern
6.9.3.11. Gewinde
6.9.3.11.1. Zylindrisches Gewinde über Länge
6.9.3.11.1.1. Außengewinde am Beispiel Stift
6.9.3.11.1.1.1. Regelgewinde
6.9.3.11.1.1.2. Feingewinde - Varianten
6.9.3.11.1.2. Innengewinde am Beispiel Hutmutter
6.9.3.11.2. Konisches Gewinde über Länge
6.9.3.11.2.1. Regelgewinde
6.9.3.12. Dateiverwaltung
6.9.3.12.1. *.dbs-, *.skt bzw. *.hsk-Dateien - Fenster „Sketch einfügen“
6.9.3.12.2. Fenster „DXF-Import“