powered by CADENAS

Manual

Manual

4.7.2.1.11. Verzeichnis sortieren

Die Abfolge der verschiedenen Verzeichnisse / Ordner innerhalb des Baumes kann geändert werden.

  1. Markieren Sie das Verzeichnis, dessen Unterverzeichnisse Sie neu ordnen wollen.

  2. Wählen Sie auf der Registerseite Allgemein1 -> Verzeichnissortierung im Pulldown Menü Sortierung festlegen.

  3. Klicken Sie im Kontextmenü des Verzeichnisses Verzeichnis sortieren.

  4. Im Dialogfenster Reihenfolge verändern Sie die Position eines Unterverzeichnisses, indem Sie es markieren und per Pfeiltaste nach oben bzw. unten verschieben oder einfach per Drag & Drop neu positionieren.

  5. Bestätigen Sie mit OK. --> Die neue Abfolge wird in den PARTproject-Baum übernommen.

  6. Klicken Sie Speichern.

[Hinweis] Hinweis

Ab PARTsolutions V9.03 können Sie die Sortierung auch auf eigene Katalog anwenden.

[Hinweis] Hinweis

Damit diese Änderung auch in PARTdataManager aktiv wird, führen Sie bitte in PARTadmin -> Indexverwaltung den Befehl Aktualisieren auf der entsprechenden Verzeichnisebene aus. Siehe Abschnitt 1.1.3.4.5.2, „Kontextmenübefehle im Einzelnen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

Wenn Sie die Aktualisierung über alle Kataloge laufen lassen möchten, dann verwenden Sie den Befehl Neuen Suchindex erstellen. Siehe Abschnitt 1.1.3.4.4.2, „Suchindex aktualisieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

Achtung! Dies kann, je nach Anzahl der Kataloge, evtl. Stunden in Anspruch nehmen!