powered by CADENAS

Manual

Manual

5.4.4.1. Übersicht

  • Speicherorte

    • Templates für alle Kataloge verfügbar machen

      Speicherort: $CADENAS_SETUP/layouts/2dderivation

    • Templates für Teile in einem bestimmten Katalogverzeichnis verfügbar machen

      Speicherort: Beliebiges Verzeichnis

  • Dateiendung

    Die Dateiendung vonTemplates lautet dw.

  • Default-Dateien

    Bereits vorhandene Default-Dateien, bzw. Ansichten:

    • 3_views_eu.dw

    • 3_views_us.dw

    • 6_views_eu.dw

    • 6_views_us.dw

    • 4_views_frame.dw

  • Elemente

    Um eigene 2D-Ableitungsansichten zu erstellen, stehen folgende Elemente zur Verfügung:

    • Grundsätzliche Elemente:

      • Template: Definition eines eindeutigen Bezeichners

      • Description: Definition des Anzeigenamens

    • Spezielle Elemente:

      • Grid: Eine Gitterstruktur zur Platzierung mehrerer Elemente.

      • Box: Ein Platzhalterelement zur Bestimmung von Position und Ausmaß

      • Derivation: Eine einzelne 2D-Ableitungsansicht

      • Text: Positionierbarer und bemaßbarer Text mit hinterlegten Übersetzungen

      • Table: Positionierbare und bemaßbare Stücklistentabelle

    • Rahmen:

      Sollen mehrere Einzelelemente kombiniert werden, wird das Element Frame benützt. Dieses ist dann das Eltern-Element (Parent) für alle auf ihm platzierten Elemente.

Kleines Beispiel:

  1. Legen Sie unter $CADENAS_SETUP/layouts/2dderivation eine eigene dw-Datei an (bzw. kopieren Sie eine vorhandene und modifizieren Sie diese).

    Beispielhafter Auszug mit dw-, cfg- und dxf-Dateien

    Beispielhafter Auszug mit dw-, cfg- und dxf-Dateien

  2. Vergeben Sie unter "name" einen eindeutigen Namen.

    [Template]
    name=drawing_3_views_eu_test1
    unitbase=mm
    
    [Description]
    default=Test 1
    german=Test 1
    
    [ELEMENT_grid1]
    type=grid
    padding_x=10
    padding_y=10
    padding_unit=percent
    columns=2
    rows=2
    order=none,top,front,left
  3. Legen Sie unter "Description" den Anzeigenamen fest.

  4. Modifizieren Sie z.B. die Ordnungsstruktur unter "order".

  5. Starten Sie PARTdataManager neu.

  6. Wählen Sie ein Teil aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 2D-Ableitung.

    -> Die eigene Ansicht ist nun in der Auflistung zugefügt.

    Eigene Ansicht "Test 1"

    Eigene Ansicht "Test 1"

[Hinweis] Hinweis

Konzept bei Verwendung von Rahmen und verschiedenen Papierformaten:

Über [ELEMENT_frame] in der Template-Datei *.dw kann ein Default-Frame definiert werden.

Wenn Ansichten für verschiedene Papierformate erstellt werden sollen, dann wird mittels [Formats] für jedes Format eine eigene Konfigurationsdatei definiert.

Die Konfigurationsdatei wiederum verweist unter [ELEMENT_frame] auf jeweils eine spezifische dxf-Datei (Papierformat).