Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Das Element "Grid" definiert ein Gitter, in dem mehrere Standard-Ableitungen angeordnet werden können. |
Das Element "Grid" wird deklariert mit "ELEMENT_" gefolgt von einer eindeutigen Bezeichnung für das Element.
[ELEMENT_grid1]
Folgende Attribute stehen zur Verfügung:
Definiert den Freiraum zwischen den einzelnen Ableitungen in der y-Ebene (siehe rote Markierung in obiger Abb.)
Definiert den Freiraum zwischen den einzelnen Ableitungen in der x-Ebene (siehe rote Markierung in obiger Abb.)
Definiert die Einheit in welcher der Freiraum angeben ist. Zur Zeit wird nur die Angabe in PROZENT (bezogen auf die Box-Breite) unterstützt.
Wird ein "Parent" angegeben, so richtet das Gitter seine Breite/Höhe nach seinem Parent aus. Ohne Elternelement nimmt ein Gitter den vollen zur Verfügung stehenden Raum ein.
Folgende Parent-Elemente sind möglich:
box (siehe Abschnitt 5.4.4.5, „[ELEMENT_box] als Platzhalterelement“)
Konstruiert ein Platzhalterelement.
Dabei ist z.B. der Wert für parent = box1, wenn das [ELEMENTE_grid1] in dem [ELEMENT_box1] einzubetten ist. Siehe Beispiel 2 unten.
frame (siehe Abschnitt 5.4.4.9, „[ELEMENT_frame] Mehrere Elemente in Rahmen zusammenfassen“)
Wenn keine Box als Parent benutzt wird, wird der gesamte zur Verfügung stehende Platz ausgenutzt. Die Größe des Gitters ist im Bearbeitungsmodus NICHT veränderbar. |
Wenn eine Box benützt wird (siehe hierzu Abschnitt 5.4.4.5, „[ELEMENT_box] als Platzhalterelement“), kann diese im Bearbeitungsmodus selektiert und in der Größe verändert werden. |
[Template] name=grid_ohne_box unitbase=mm [Description] default=Grid without box german=Grid ohne Box english=Grid without box [ELEMENT_grid1] type=grid padding_x=10 padding_y=10 padding_unit=percent columns=2 rows=2 order=top,none,front,left |
[Template] name=grid_mit_box unitbase=mm [Description] default=Grid with box german=Grid mit Box english=Grid with box [ELEMENT_box1] type=box align=center position_x=20 position_y=20 position_w=230 position_h=245 [ELEMENT_grid1] type=grid parent=box1 padding_x=10 padding_y=10 padding_unit=percent columns=2 rows=2 order=top,none,front,left |