Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
7.5.1.3. Kontextmenü Basisebene (Plane)
7.5.1.3.5. Neue Plane
einfügen... (Plane Feature)
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Zur aktuell gewählten Ebene läßt sich eine parallele Ebene erzeugen. Ihre Position wird über den Abstand und die Richtung festgelegt.
Wenn Sie die Option Andere Richtung aktivieren, wird der Wert im Feld Abstand invertiert und die Referenzebene „entgegengesetzt“ ausgerichtet.
-> Im Dialogbereich Historie erscheint die neue Ebene (Plane) mit dem Namen, der im Dialog unter Name vergeben wurde. Per Default ist "Reference plane 1" eingetragen. Weitere Referenzebenen werden fortlaufend nummeriert.
Hinweis | |
---|---|
Die 3D-Ansicht visualisiert unmittelbar Werteänderungen und zeigt die Position im Koordinatensystem. |
Zur aktuell gewählten Ebenen lässt sich eine Ebene im Winkel dazu erzeugen.
Im der folgenden Abbildung wurde die Ausgangsebene ZX 45° um die X-Achse gedreht.
Mit Hilfe der Option Nur erzeugen, wenn gilt kann die Referenzebene außerdem an eine Bedingung geknüpft werden.
Zurück | Nach oben | Weiter |
7.5.1.3.4. Abhängigkeiten... (Plane Feature) | Zum Anfang | 7.5.1.3.6. Plane löschen (Plane Feature) |