powered by CADENAS

Manual

Manual

8.5.2.2.2. Typ-Identifikation

Die Unterscheidung der Merkmale nach Merkmalstypen ist insbesondere für die ERP/PDM-Integration von Bedeutung!

  • Sachmerkmal Gepinnt im ERP?

    ja

    Werte, die für die Maß- und/oder Produktnormen erforderlich sind.

    Für Bestellnummern oder technische Spezifikationen, etc. (Merkmale, die nichts mit Geometrie oder Funktion zu tun haben)

  • Geometriemerkmal Gepinnt im ERP?

    ja

    Grundlage: normale Maß- und/oder Produktnormen

    Für Merkmale, die Einfluss auf die Geometrie haben.

    Das Geometriemerkmal ist zu verwenden für Merkmale, die Einfluss auf die Geometrie haben; also z.B., wenn sich die Geometrie des Teils oder der Baugruppe durch die Variable ändert (z.B. max. Hublänge), bzw. wenn Komponenten dazukommen oder wegfallen z.B. „Sensor ja/nein“ oder „Option an/aus“.

    [Hinweis] Hinweis

    Am Beispiel eines Zylinders muss unterschieden werden zwischen dem HUB, welcher ein Geometriemerkmal ist und der Hubstellung, welche ein Funktionsmerkmal ist. Bei aktivierter ERP-Funktionalität wird der HUB gepinnt, sobald eine ERP_PDM_NUMBER vergeben wurde; die Hubstellung wird nicht gepinnt. Der gepinnte Zustand wird sichtbar an der weiß hinterlegten Zelle (siehe folgende Tabelle). Verschiedenen Hüben sind bei ERP-Funktionalität auch verschiedene Ident-Nummern zugeteilt; verschiedenen Hubstellungen nicht. Siehe hierzu auch unter Abschnitt 1.1.6.7.21.3.2, „Key "LockDimRange"“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

    Zwischen Geometrie- und Sachmerkmal besteht kein funktioneller Unterschied; diese werden zur Zeit gleich behandelt.

  • Funktionsmerkmal Gepinnt im ERP?

    nein

    Hub-, und Winkelstellungen, alles was eine mechanische Bewegung in einem Teil / einer Baugruppe definiert (z. B. die Hubstellung eines Zylinders).

    Es kommen keine Komponenten oder Material zum bestehenden Teil hinzu.

    Es handelt sich um Werte, die erst zum Einbauzeitpunkt festgelegt werden.

  • Dimensions-Merkmal Gepinnt im ERP?

    optional

    Dimensionsmerkmale werden bei Halbzeugen und Profilen, die in laufenden Metern hergestellt werden, verwendet. Die Länge (L) kann vor dem Export innerhalb des vorgegebenen Wertebereichs frei gewählt werden.

    Im Customizing von PARTsolutions wird nach ERP-Vorgaben festgelegt, ob ein Teil mit verschiedenen Längen verschiedene Ident-Nummern bekommt oder ob es immer die gleiche Ident-Nummer führt. Im ersten Fall wird das entsprechende Feld gepinnt (weiß hinterlegt), im anderen Fall nicht.

    Halbzeug - Dimensionsmerkmal gepinnt

    Halbzeug - Dimensionsmerkmal gepinnt

Im PARTdataManager sind die Wertebereichsdeklarationen mit unterschiedlichen Gelbtönen gekennzeichnet:

Wertebereichsspalten - Hintergrundfarben

Wertebereichsspalten - Hintergrundfarben