powered by CADENAS

Manual

Manual

14.1.12.3.3. Logo
  • Mittels Kontrollkästchen können Sie das Logo an- und ausschalten.

  • Über Durchsuchen ... stellen Sie das gewünschte Logo ein.

  • Größe (in Prozent von der gesamten Fläche)

  • Transparenz: (100% ist unsichtbar)

  • Skalierung

    Über Skalierung steuern Sie den Berechnungsmodus für die Logogröße.

    • Fenster vertikal

      Die Logogröße wird aus der Fensterhöhe berechnet.

    • Fenster horizontal

      Die Logogröße wird aus der Fensterbreite berechnet.

    • Kleineres von vertikal/horizontal

      Die Logogröße wird aus dem Kleineren von Fensterhöhe und -breite berechnet.

    • Größeres von vertikal/horizontal

      Die Logogröße wird aus dem Größeren von Fensterhöhe und -breite berechnet.

  • Ecke

    Sie können den Bezugspunkt für die Positionierung einer Ecke oder dem Mittelpunkt zuweisen.

  • Abstandsart

    Mit der Auswahl unter Abstandsart wird die Bezugsgröße von Abstand Ecke Horizontal und Abstand Ecke Vertikal gesteuert. Dies ist vor allem bei Logos mit großer Abweichung von Höhe zu Breite hilfreich.

    • Fenstergröße

      Der vertikale Abstand wird über die Fensterhöhe berechnet und der horizontale Abstand über die Fensterbreite.

    • Logogröße X und Y

      Der vertikale Abstand wird über die Logohöhe berechnet und der horizontale Abstand über die Logobreite.

    • Logogröße X

      Sowohl der vertikale, wie auch der horizontale Abstand werden aus der Logobreite berechnet.

    • Logogröße Y

      Sowohl der vertikale, wie auch der horizontale Abstand werden aus der Logohöhe berechnet.

  • Abstand Ecke Horizontal

  • Abstand Ecke Vertikal