powered by CADENAS

Manual

Manual

5.11.3.6. [ELEMENT_box] als Platzhalterelement

Das Element "Box" konstruiert Plazthalter-Elemente im Zeichnungsrahmen, d.h. es definiert Position und Ausmaß des darin enthaltenen Elements.

Box kann das Elternelement von "Grid" (siehe Abschnitt 5.11.3.5, „[ELEMENT_grid] zur Platzierung mehrerer Ableitungen“) und "Derivation" (siehe Abschnitt 5.11.3.7, „[ELEMENT_derivation] für eine einzelne Ableitung“) sein.

Das Element "Box" wird deklariert mit "ELEMENT_" gefolgt von einer eindeutigen Bezeichnung für das Element.

Beispiel:

[ELEMENT_box1]

Die Anzeige im Dialogfenster Element editieren erfolgt ausgegraut unter Name.

Folgende Attribute stehen zur Verfügung:

  • type= box (type)

    Deklariert den Element-Typ und ist zwingend erforderlich.

  • parent = frame (Parent) - Elternelement (optional)

    Die Box wird in das Frame-Element eingebettet. (Siehe Abschnitt 5.11.3.10, „[ELEMENT_frame] Mehrere Elemente in Rahmen zusammenfassen“)

  • Position und Ausmaße der Box:

    Folgende Angaben sind zwingend erforderlich.

    • position_x (X): Gibt die x-Koordinate des linken oberen Punktes der Textbox an.

    • position_y (Y): Gibt die y-Koordinate des linken oberen Punktes der Textbox an.

    • position_w (Breite): Gibt die Breite der Box an.

    • position_h (Höhe): Gibt die Höhe der Box an.

Beispiel:

[ELEMENT_box1]
type=box
parent=frame
position_x=260
position_y=90
position_w=140
position_h=170