powered by CADENAS

Manual

Manual

5.11.3.8. [ELEMENT_text] Text

Mit "Text" platzieren Sie einen Text in der Zeichnungsansicht. Dies kann im Zusammenhang mit einer Tabelle sinnvoll sein, aber auch für den Titel zur "Normalprojektion" oder für Maßstabsangaben, etc.

Text

Text

Das Element "Text" wird in der dw-Datei deklariert mit "ELEMENT_" gefolgt von einer eindeutigen Bezeichnung für das Element.

Beispiel:

[ELEMENT_text1]

Die Anzeige im Dialogfenster Element editieren erfolgt ausgegraut unter Name.

Folgende Attribute stehen zur Verfügung:

  • type = text (text)

    Deklariert den Element-Typ und ist zwingend erforderlich.

  • parent (Parent)

    Texte werden beispielsweise in einem Rahmen, einer Box oder einem Grid platziert. Wählen Sie im Dialog Element editieren im Listenfeld eine der angebotenen Optionen.

  • text (Text)

    Hier wird der Text angegeben.

    Variablen (z.B. $NT.) sind erlaubt.

    Für eine Maßstabsangabe verwenden Sie die Variable $2D_RATIO..

    [Hinweis] Hinweis

    $2D_RATIO. liest automatisch den aktuellen Maßstab aus.

  • text_size (Textgröße)

    Gibt die Textgröße an. Die minimal mögliche Textgröße ist '1'.

  • width_factor (Textbreite Faktor)

    Gibt den Streckungsfaktor der Breite für den Text an. Der minimal mögliche Wert ist '0.5'.

  • translateable (Übersetzbar)

    Gibt an, ob der unter "text" angegebene Text übersetzt werden soll.

    Hierbei muss es eine *.def-Datei geben (Default ist dwtext.def), in der Übersetzungen für die Texte eingetragen sind. Vergleiche hierzu auchAbschnitt 5.11.3.12, „Übersetzungen“.

    Die def-Datei muss im frame-Element eingetragen sein. Vergleiche Abschnitt 5.11.3.10, „[ELEMENT_frame] Mehrere Elemente in Rahmen zusammenfassen“.

    Informationen zum Einsatz von Merkmalsalgorithmen finden Sie unter Abschnitt 7.8.11.2, „Übersetzungsfunktionen“.

  • text_align (Ausrichtung)

    Wertebereich: left (alternativ keine Angabe) | center | right

  • sizeable (Veränderbare Größe)

    Gibt an, ob die Größe/Position des Text-Elementes im Bearbeitungsmodus veränderbar sind.

    Die möglichen Werte sind "true" oder "false".

    Bei Aktivierung bekommt der rote Rahmen einen quadratischen Anfasser.

  • rotation (Drehung)

    Wertebereich: horizontal | vertical

    [Hinweis] Hinweis

    Bei "vertical" müssen die Positionsangaben entsprechend angepasst werden.

Folgende Attribute sind zwingend anzugeben:

  • position_x (X): Gibt die x-Koordinate des linken oberen Punktes der Textbox an.

  • position_y (Y): Gibt die y-Koordinate des linken oberen Punktes der Textbox an.

  • position_w (Breite): Gibt die Breite der Box an.

  • position_h (Höhe): Gibt die Höhe der Box an.

Beispiel:

[ELEMENT_text1]
type=text 
parent=frame 
position_x=200.00 
position_y=200.30 
position_w=60.00
position_h=15.00
text=Normtext: $NT. 
text_size=5.00
width_factor=0.50
translatable=false
text_align=left
sizeable=true
rotation=horizontal
translateable=false