powered by CADENAS

Manual

Manual

7.9.3.8.5. Variantenkopie

Zeichnungselement für benutzerspezifische Varianten kopieren.

  1. Markieren Sie alle Zeichnungselemente (Multi-Selektion mit gehaltener Strg-Taste). (Alternativ mit gedrückter Shift-Taste Rahmen aufziehen.)

    --> Das Element wird rosa.

  2. Klicken Sie mit der sekundären Maustaste, um bisherige Funktionalität zu deaktivieren und dann auf den Button Variantenkopie .

  3. Wählen Sie den Referenzpunkt für das selektierte Element (die selektierte Gruppe). (Der Fang zeigt, ob ein Punkt erfasst ist.)

  4. Wählen Sie den Einfügepunkt für die Kopie.

    --> Das Fenster Parameter ändern wird geöffnet.

    Im vorliegenden Beispiel werden drei Kopien des gewählten Elements erstellt. Die Kopien werden pro Iterationsschritt in Richtung x-Achse um 20 versetzt und um 30° gedreht.

    Im vorliegenden Beispiel werden drei Kopien des gewählten Elements erstellt. Die Kopien werden pro Iterationsschritt in Richtung x-Achse um 20 versetzt und um 30° gedreht.

  5. Ändern Sie die Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen:

    • Basispunkt X: X-Koordinate Einfügepunkt der ersten Kopie

    • Basispunkt Y: Y-Koordinate Einfügepunkt der ersten Kopie

    • Initialisierung: Startwert der Variable I

    • Iterieren, solange: Anzahl der Wiederholungen

    • Weiterschaltung: Weiterschaltungswert

    • Verschiebung (dx): Elementverschiebung in Richtung X-Achse pro Iterationsschritt

    • Verschiebung (dy): Elementverschiebung in Richtung Y-Achse pro Iterationsschritt

    • Einfügewinkel: Drehung des selektierten Elements (der selektierten Gruppe) um einen Winkel in Abhängigkeit von der Variable I

    [Hinweis] Hinweis

    Die Variable „I“ ist vorgegeben, kann jedoch geändert werden. Bereits vergebene Variablennamen sollten nicht gewählt werden.

  6. Bestätigen Sie mit OK.

    --> Die Kopien des Elements werden entsprechend der Grundeinstellungen platziert.