powered by CADENAS

Manual

Manual

5.13.5. Projekte zu Klassifizierung hinzufügen

[Hinweis] Hinweis

Die hier beschriebene Funktion Projekte zu Klassifizierung hinzufügen und die Funktion Projekte im Batchlauf klassifizieren haben gewisse Anwendungsüberschneidungen.

  • Projekte zu Klassifizierung hinzufügen:

    • Volle Übersicht über ALLE Klassen und Merkmale

    • Merkmale können auf eine Variable oder einen Wert referenzieren oder einen Verweis auf eine andere Klasse enthalten.

    • Übernahme von Klassifikationsinformationen aus anderen Klassifikation oder Parametern.

  • Projekte im Batchlauf klassifizieren:

    • Anzeige der wichtigsten Klassen und Merkmale

    • Ermittlung und Anzeige unzugewiesener Projekte

    • Anzeige potentiell zur Verfügung stehender Variablen mit jeweiliger Trefferanzahl von Projekten

    • Setzen und Löschen von Zuweisungen

Verwenden Sie den für den jeweiligen Zweck passenden Automatismus.

Projekte können in PARTproject unter Projekt bearbeiten -> Registerseite Allgemein -> Klassifikation verschiedensten Klassifikationen zugewiesen werden: