powered by CADENAS

Manual

Manual

5.14.1. Lizenzfragen

Sie benötigen die Lizenz "ECATADDONS*NEUTRAL*IMPORTER". Wenn diese fehlt, wird der Menüpunkt Neutrale Formate im Batchlauf importieren (Quick und Simple) nicht angezeigt (siehe Abb. „Aufruf "Neutrale Formate im Batchlauf importieren (Quick und Simple)"“).

Mit der zusätzlichen Lizenz "PSADDONS*ADVANCEDTOPO" werden beim Import erweiterte Features/Topologie-Informationen eingelesen wie Kugel, Torus und Verlängerter Zylinder. Die übrigen Features wie Loch, Zylinder, Kegel, Parallele Ebenen, Muster, Rundung, etc. werden mit wesentlich höherer Qualität eingelesen. Dies ist wichtig, damit später bei Geometrische Suche (3D) die Features erkannt werden.

Aktive Lizenzen sehen Sie, wenn Sie in der Anwendung F9 klicken bzw. im Hilfe-Menü auf den Menüpunkt Lizenzen. Öffnen Sie im Dialogfenster den Unterpunkt Features.

Sie erhalten im Quick und Simple-Dialogfenster (siehe Abb. „Dialogfenster "Neutrale Formate im Batchlauf importieren (Quick und Simple)"“) keine weitere Information zur Lizenz. Sie müssen/können hierzu auch nichts einstellen. Die Qualität der importierten Daten ist ausschließlich vom Vorhandensein der Lizenz "PSADDONS*ADVANCEDTOPO" abhängig.

Die folgende beispielhafte Abbildung zeigt einen Fall, wo auch erweiterte Topologie-Features angezeigt werden.

Beispiel: Kugel-Feature

Beispiel: Kugel-Feature

Allgemeine Topologie-Features stehen grundsätzlich zur Verfügung.

Allgemeine Topologie-Features

Allgemeine Topologie-Features

Da die Topologieinformationen/Features als grundlegende Suchkriterien zur Verfügung stehen, sind in der Folge auch die Suchergebnisse besser und exakter.

Die folgende Abbildung zeigt ein ausgewähltes Feature "Kugel" im Dialogfenster Partielle Suche.

Beispiel: Kugel-Feature selektiert

Beispiel: Kugel-Feature selektiert

Wird bei einer Feature-Selektion "Unknown" angezeigt, steht das Feature für die Partielle Suche nicht zur Verfügung, weil es beim Teileimport nicht eingelesen wurde (keine Lizenz "PSADDONS*ADVANCEDTOPO").

Partielle Suche mit "Unknown" feature

Partielle Suche mit "Unknown" feature