powered by CADENAS

Manual

Manual

12.2.2.2.2. Skalierung und Papierformate

Bei den folgenden Ansichten kann die Ansicht mit Zeichnungsrahmen oder mit Zeichnungsrahmen und integrierter Stückliste exportiert werden.

  • 3 Ansichten + Isometrie im Rahmen (ANSI)

  • 3 Ansichten + Isometrie im Rahmen (DIN)

  • 3 Ansichten + Isometrie im Rahmen (JIS)

  • 6 Ansichten + Isometrie im Rahmen (JIS)

  • 3 Ansichten + Stückliste im Rahmen (ANSI)

  • 3 Ansichten + Stückliste im Rahmen (DIN)

[Hinweis] Hinweis

Je nach Typ werden die entsprechenden Papierformate angezeigt. Siehe hierzu unter Abschnitt 12.2.2.2.2.2, „Papierformat anpassen in 2D-Ansicht“.

Dabei können folgende Anpassungen vorgenommen werden:

Siehe hierzu die folgenden Abschnitte.