powered by CADENAS

Social Share

Amazon

統計圖表 (193 views - Mathematics)

一張圖表(Chart),或又稱為統計圖表,代表了一張圖像化的數據,並經常以所用的圖像命名,例如圓餅圖,是主要使用圓形符號,長條圖或直方圖,則主要使用長方形符號。折線圖,意味著使用線條符號。右方的範本,就是利用切割圓形,來表示數據,它也能用來詮釋某些類型的結構,同時提供不同的資訊。 圖表一字的用法,前面不一定永遠都會帶有統計一稱,下列的圖表帶有統計的意含,但名稱並沒有統計一詞: 數據圖可以是一組圖解(Diagram)或數理上的圖形(Graph),同時帶有量化的數據,或質性的資訊。 海圖或航圖,帶有額外指引等數據的地圖,也是圖表之一。 英語裡的樂譜符號圖(chord chart)或排行榜(Record chart),在英語世界,也常被認為是圖表的一種,但中文使用並沒有將其視為圖表的習慣。總之,圖表,或統計圖表,通常用來方便理解大量數據,以及數據之間的關係。讓人們透過視覺化的符號,更快速的讀取原始數據。現今圖表已經被廣泛用於各種領域,過去是在座標紙或方格紙上手繪,現代則多用電腦軟體產生。特定類型的圖表有特別適合的數據。例如,想要呈現不同群體的百分比?圓餅圖就很適合。同時,水平狀的條形圖也很適合。但如果想要呈現有時間概念的數據?折線圖或直方圖,就會比圓餅圖來得適合。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

統計圖表

統計圖表

統計圖表

一張圖表(Chart),或又稱為統計圖表,代表了一張圖像化的數據,並經常以所用的圖像命名,例如圓餅圖[1],是主要使用圓形符號,長條圖直方圖,則主要使用長方形符號。折線圖,意味著使用線條符號。右方的範本,就是利用切割圓形,來表示數據,它也能用來詮釋某些類型的結構,同時提供不同的資訊。

圖表一字的用法,前面不一定永遠都會帶有統計一稱,下列的圖表帶有統計的意含,但名稱並沒有統計一詞:

  • 數據圖可以是一組圖解(Diagram)或數理上的圖形(Graph),同時帶有量化的數據,或質性的資訊。
  • 海圖航圖,帶有額外指引等數據的地圖,也是圖表之一。
  • 英語裡的樂譜符號圖(chord chart)或排行榜(Record chart),在英語世界,也常被認為是圖表的一種,但中文使用並沒有將其視為圖表的習慣。

總之,圖表,或統計圖表,通常用來方便理解大量數據,以及數據之間的關係。讓人們透過視覺化的符號,更快速的讀取原始數據。現今圖表已經被廣泛用於各種領域,過去是在座標紙或方格紙上手繪,現代則多用電腦軟體產生。特定類型的圖表有特別適合的數據。例如,想要呈現不同群體的百分比?圓餅圖就很適合。同時,水平狀的條形圖也很適合。但如果想要呈現有時間概念的數據?折線圖或直方圖,就會比圓餅圖來得適合。

圖表的一致特點

世界上有各種形式,多元呈現的圖表,有些非常的龐大,有些則非常複雜,但基本上圖表都有下列的一致特點。用來使數據更有意義,使解讀能力更為提昇。

圖表的第一特點就是,文字成份很低,通常不會像文章寫作一樣,以文字描述,文本鋪陳作為全體。圖表中的文字往往只用來詮釋或標注數據,出處等。或是更重要的標題

  • 標題:圖表的標題通常要是簡潔的描述,使人一目了然的知道是何種數據。標題通常會顯示在主圖形的上方。
  • 座標標籤:較小的文字則用來標示水平(X軸)或垂直軸(Y軸)上的數據或分類,這些文字經常被稱為座標標籤,且經常帶有單位,例如「行駛距離(米)」。
  • 數據標籤:而圖表中顯示的數據,不論以點狀,線狀呈現在雙軸座標系統(Grid)裡,也會有文字標示,稱為數據標籤(Label)。方便觀看者解讀和比對它在兩座標之間的位置和關係。
  • 圖例:如果圖表當中包括兩組以上的數據,則往往還需要圖例(Legend 或 簡稱為 Key )解釋兩組的稱呼。且往往會使用不同的顏色來區分。

四種常見圖表

上面四個範例分別為:

  • 直方图(Histogram):由一組塊形組成,每一個塊形的面積表示在相應的小組區間中事例的百分數。
  • 長條圖(Bar Chart):單一或多種變量中,對各個數據的多寡進行比較時使用。直方圖與長條圖的區別在於,直方圖是用面積而非高度來表示數量。
  • 圓餅圖(Pie Chart):單一種類變量中,表示某幾個大扇區在整體中所佔比例,而不是對不同扇區進行比較時。使用角度來進行比較沒有使用長度來得精確。圓餅圖用面積取代了長度,加大了對各個數據進行比較的難度。
  • 折線圖(Line chart):單一或少量變量中,對各個數據的多寡進行比較,或表現數據的推演時使用。

其他常見圖表

下列常見的圖表,其分類與名稱並不是絕對的,這邊僅舉出常用名稱。圖表的分類經常隨著統計領域,科學領域,商務領域或傳媒領域而有多種名稱,多種分類。

較常用在呈現有時間概念的數據

帶有面積或圓等概念數據的圖表

金融領域常用的圖表

以開發者命名的圖表

不一定帶有數據,但會帶有關聯性的圖表

相關條目

繪製工具

07

參考資料

  1. ^ Cary Jensen, Loy Anderson (1992). Harvard graphics 3: the complete reference. Osborne McGraw-Hill ISBN 0-07-881749-8 p.413


This article uses material from the Wikipedia article "統計圖表", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mathematics

Mathematics