powered by CADENAS

Social Share

Google Earth (4852 views - Business & Office)

Google Earth, tüm Dünya'nın uydularından çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafların görüldüğü, Google Labs tarafından satın alınan Keyhole adlı şirketin geliştirdiği bir bilgisayar yazılımıdır. Yoğun yerleşim olan bazı bölgelerin ayrıntılı görüntüleri, İnternet üzerindeki sayfasını ziyaret ederek indirilen yazılımı bilgisayara yükleyerek incelenebilir. Temmuz 2005'te sadece ABD'nin tamamına yakınının görece yüksek çözünürlükte fotoğrafları bulunurken, Haziran 2006'dan itibaren dünyadaki şehirlerin büyük bir bölümünün ayrıntılı görüntüleri bulunmaktadır. Yazılımda, koordinatları verilen noktaya ulaşmak mümkündür. Yazılım ilk duyurulduğunda, Rus Gizli Servisi, bu hizmetinin, terörist saldırı planlayanlara bir kolaylık olacağını söyleyerek hizmetin durdurulmasını talep etmişti. Ancak benzeri uydu fotoğraflarının küçük bir ücret karşılığında, İnternette satıldığı göz önüne alınarak, ilgili mahkemece dava düşürülmüştür.Ayrıca Google güvenlik için günümüz görüntüleri yerine sadece bu günden birkaç sene öncesi ait görüntüleri paylaşıma sunmuştur.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Google Earth

Google Earth

Koordinatlar: 36°6′59.6″K 5°21′5.2″B / 36.116556°K 5.351444°B / 36.116556; -5.351444 (Water altitude problem in Google Earth)

Google Earth
Geliştirici(ler) Google
Kararlı sürüm 7.1.7
İşletim sistemi Windows, Mac OS X, Linux
Android, iOS
Lisans Sahipli yazılım, ücretsiz
Resmî sitesi www.google.com/earth

Google Earth, tüm Dünya'nın uydularından çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafların görüldüğü, Google Labs tarafından satın alınan Keyhole adlı şirketin geliştirdiği bir bilgisayar yazılımıdır.

Yoğun yerleşim olan bazı bölgelerin ayrıntılı görüntüleri, İnternet üzerindeki sayfasını ziyaret ederek indirilen yazılımı bilgisayara yükleyerek incelenebilir. Temmuz 2005'te sadece ABD'nin tamamına yakınının görece yüksek çözünürlükte fotoğrafları bulunurken, Haziran 2006'dan itibaren dünyadaki şehirlerin büyük bir bölümünün ayrıntılı görüntüleri bulunmaktadır.

Yazılımda, koordinatları verilen noktaya ulaşmak mümkündür.

Yazılım ilk duyurulduğunda, Rus Gizli Servisi, bu hizmetinin, terörist saldırı planlayanlara bir kolaylık olacağını söyleyerek hizmetin durdurulmasını talep etmişti. Ancak benzeri uydu fotoğraflarının küçük bir ücret karşılığında, İnternette satıldığı göz önüne alınarak, ilgili mahkemece dava düşürülmüştür.Ayrıca Google güvenlik için günümüz görüntüleri yerine sadece bu günden birkaç sene öncesi ait görüntüleri paylaşıma sunmuştur.

Google Earth Pro

Google Earth Pro, Google Earth'ün şaşırtıcı işlevselliğinin üzerine eklenen daha da güçlü araçlarla oluşturulmuştur.Önceden ücretli olan yazılım Şubat 2015'te ücretsiz hale getirilmiştir. Google Earth Pro'nun en çekici özelliklerinden bazıları şöyle sıralanabilir:

  • Gelişmiş Ölçümler: Poligon alan ölçümünü kullanarak park yerlerini veya arazi geliştirmelerini ölçün veya çember ölçümünü kullanarak etkilenen yarıçapı belirleyin.
  • Yüksek çözünürlükte yazdırma: Resimleri 4800x3200 piksel çözünürlüğe kadar bastırabilirsiniz.
  • Özel Pro veri katmanları: Demografi, parseller ve trafik sayısı.
  • E-tablo İçe Aktarma: Aynı anda 2500'e kadar adresi içeri alarak yer işaretlerini ve stil şablonlarını topluca atayabilirsiniz.
  • Coğrafi Bilgi Sistemi İçe Aktarma: ESRI shapefile (.shp) ve MapInfo (.tab) dosyalarını görselleştirin.
  • Movie-Maker: 1920x1080 çözünürlüğe kadar Windows Media ve Quicktime HD filmlerini dışa aktarın.

Google Sky

Google Earth'ın uzayı izlemeye olanak veren yeni hizmetidir. Kullanıcı uzayda gezinebilmekte, yıldızları, nebulaları, galaksileri izleyebilmekte, gezegenlerin rotalarını takip edebilmektedir. Ayrıca yıldızlar ve gezegenlerin zaman içinde geçirdikleri evreler görülebilmektedir.

Özellikler

Google Earth pek çok özellikle birlikte gelir. Bunlardan başlıcaları şunlardır:

  • Yıldızları, Mars'ı ve Ay'ı gezebilme,
  • Tarihi görüntülerle değişiklikleri görebilme,
  • Okyanus diplerine dalabilme,
  • Tur kaydedebilme,
  • Dağları ve tepeleri üç boyutlu görebilme,
  • Belirli yerlere arama çubuğuna yazarak hızlıca gidebilme,
  • Yerel işletmeleri bulabilme,
  • 3 boyutlu binalar,
  • Harita katmanları,
  • Yer işareti atayabilme,
  • Uçuş simülatörü,
  • Sokakları net görebilme.

Sistem gereksinimleri

Google Earth tarafından yayımlanan sistem gereksinimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Özellik En az Önerilen
Platform Microsoft Windows 2000 veya XP Microsoft Windows XP, Vista (6.0.1.2032'da 7 de) 32-bit, Win7 (32-64 bit)
İşlemci Pentium 3, 500Mhz Pentium 4 2,4 GHz+ veya AMD 2400xp+
Bellek 128 MB RAM 512 MB RAM
Sabit Disk Alanı 400 MB 2 GB
Ağ Hızı 128 Kb/s 768 Kb/s veya daha iyisi (DSL/Kablo)
Video Kartı 3B desteği olan bir ekran kartı ve 16 MB VRAM 3B desteği olan video kartı ve 32 MB veya daya fazla VRAM
Ekran Çözünürlüğü 1024x768 1280x1024
Ekran Renk Kalitesi 16-bit Yüksek Renk 32-bit Gerçek Renk

Ekran görüntüleri

Dış bağlantılar

Kaynakça



This article uses material from the Wikipedia article "Google Earth", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Business & Office

3D