powered by CADENAS

Social Share

Google Earth (4909 views - Business & Office)

Google Earth – program komputerowy, którego producentem jest amerykańska firma Keyhole Inc. kupiona w 2004 roku przez Google. Umożliwia wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć satelitarnych, lotniczych, panoram zrobionych z poziomu ulicy, oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych. Program dostępny jest w dwóch wersjach: Google Earth i Google Earth Pro. Google Earth oferuje te same zdjęcia co Google Maps, brak jest natomiast oddzielnej mapy drogowej oraz szeregu dodatkowych funkcji. Od 10 maja 2007 aplikacja jest dostępna w polskiej wersji językowej.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Google Earth

Google Earth

Google Earth
Google Earth
Wirtualny globus

Logo programu
Autor Google
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, OS X, Linux, Android, iOS
Język programowania C++
Pierwsze wydanie 11 czerwca 2001; 16 lat temu
Aktualna wersja stabilna 7.1.7.2602 (Windows, Linux, OSX) 8 września 2016; rok temu[1];
8.0.0 (Android) 14 lipca 2016; rok temu[2];
7.1.6 (iOS) 3 maja 2016; rok temu[3]
Licencja proprietary software
Strona internetowa

Google Earthprogram komputerowy, którego producentem jest amerykańska firma Keyhole Inc. kupiona w 2004 roku przez Google. Umożliwia wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć satelitarnych, lotniczych, panoram zrobionych z poziomu ulicy, oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych. Program dostępny jest w dwóch wersjach: Google Earth i Google Earth Pro.

Google Earth oferuje te same zdjęcia co Google Maps, brak jest natomiast oddzielnej mapy drogowej oraz szeregu dodatkowych funkcji.

Od 10 maja 2007 aplikacja jest dostępna w polskiej wersji językowej.

Obrazowanie

Zdjęcia z Google Earth są wyświetlane na cyfrowej kuli ziemskiej, która wyświetla powierzchnię planety za pomocą jednego złożonego obrazu z dużej odległości. Po dostatecznym powiększeniu obrazy są przekształcane w inne obrazy tego samego obszaru z drobniejszymi szczegółami, które różnią się datą i czasem od jednego obszaru do drugiego. Obrazy są pobierane z satelitów lub samolotów.[4] Przed uruchomieniem NASA i satelity Landsat 8, Google polegał częściowo na obrazach z Landsat 7, które posiadały usterkę sprzętową, która pozostawiła przekątne luki w obrazach[5]. W 2013 r. Google wykorzystał eksplorację danych (ang. datamining) w celu rozwiązania problemu, dostarczając tego, co zostało opisane jako następca Blue Marble, z jednym dużym obrazem całej planety. Osiągnięto to poprzez połączenie wielu zestawów zdjęć pobranych z Landsat 7 w celu wyeliminowania chmur i przekątnych luk, tworząc pojedynczy "mozaikowy" obraz[6]. Google korzysta teraz z Landsat 8, aby dostarczać zdjęcia o wyższej jakości i z większą częstotliwością.[7]

Rozdzielczość obrazu wynosi od 15 metrów do 15 centymetrów. Na dużej części Ziemi Google Earth wykorzystuje dane z modelu elewacji gromadzone przez NASA Shuttle Radar Topography Mission[8]. To stwarza wrażenie trójwymiarowego terenu, nawet jeśli obraz jest tylko dwuwymiarowy.

Każdy obraz utworzony z Google Earth przy użyciu danych satelitarnych dostarczonych przez Google Earth jest mapą chronioną prawem autorskim. Wszelkie pochodne z Google Earth są tworzone z danych chronionych prawami autorskimi, które zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych nie mogą być używane, z wyjątkiem licencji udzielonych przez Google. Google zezwala na niekomercyjne, osobiste wykorzystanie zdjęć (np. Na osobistej stronie internetowej lub blogu) pod warunkiem zachowania praw autorskich i atrybutów.[9] Natomiast obrazy utworzone za pomocą oprogramowania globalnego NASA World Wind używają Blue Marble, Landsat lub obrazowania USGS, z których każdy znajduje się w domenie publicznej.

W wersji 5.0 Google przedstawił archiwalne obrazowanie, pozwalając użytkownikom na oglądanie starszych zdjęć. Kliknięcie ikony zegara na pasku narzędzi powoduje otwarcie suwaka czasu, który określa czas dostępnych zdjęć z przeszłości. Ta funkcja pozwala na obserwację zmian obszaru w czasie[10].

Widok ulicy (ang. Street View)

Główny artykuł: Google Street View

15 kwietnia 2008 r. w wersji 4.3, Google w pełni zintegrował swój produkt Street View z programem Google Earth. Street View wyświetla 360-stopniowe zdjęcia ulic wybranych miast i ich otoczenia. Zdjęcia zostały zrobione kamerami zamontowanymi na samochodach i można je oglądać w różnych skalach oraz pod wieloma kątami, a także kierować nimi za pomocą nałożonych na nie ikon strzałek . Po dodaniu Street View do Map Google 25 maja 2007 r. Uwzględniono pięć miast. Teraz są dostępne tysiące miast na całym świecie.

Przestrzeń kosmiczna

Google Earth może być używane jako program do przeglądania przestrzeni kosmicznej, w tym powierzchni różnych obiektów w Układzie Słonecznym. Google ma programy i funkcje zawarte w Google Earth, umożliwiające eksplorację Marsa, księżyca i oglądania nieba z Ziemi.

Google Mars

Google Mars to aplikacja zawarta w Google Earth, która jest wersją programu do obrazowania powierzchni Marsa. Google działa również w wersji opartej na przeglądarce, chociaż mapy w Google Earth mają o wiele wyższą rozdzielczość i obejmują teren 3D oraz dane wysokości. Istnieją również obrazy o bardzo wysokiej rozdzielczości z kamery HiRISE Mars Reconnaissance Orbiter, które mają rozdzielczość podobną do tych z obrazów miast na Ziemi. Istnieje wiele panoramicznych zdjęć o wysokiej rozdzielczości wykonanych przez marsjańskie łaziki, takie jak Spirit, czy Opportunity z misji Mars Exploration Rover, które można oglądać w podobny sposób jak zdjęcia w Google Street View.

Funkcje

Wersje na system Windows

  • Keyhole Earthviewer 1.0 – 11 czerwca 2001
  • Keyhole Earthviewer 1.4 – 2002
  • Keyhole Earthviewer 1.6 – luty 2003
  • Keyhole LT 1.7.1 – 26 sierpnia 2003
  • Keyhole NV 1.7.2 – 16 października 2003
  • Keyhole 2.2 – 19 sierpnia 2004
  • Google Earth 3.0 – czerwiec 2005
  • Google Earth 4.0 – 11 czerwca 2006
  • Google Earth 4.1 – 9 maja 2007
  • Google Earth 4.2 – 23 sierpnia 2007
  • Google Earth 4.3 – 15 lipca 2008
  • Google Earth 5.0 – 5 maja 2009
  • Google Earth 5.1 – 9 września 2009
  • Google Earth 5.2 – 14 czerwca 2010
  • Google Earth 6.0 – 29 listopada 2010
  • Google Earth 6.1 – 21 września 2011
  • Google Earth 6.2 – 26 stycznia 2012
  • Google Earth 7.0 – 27 czerwca 2012 (tylko iOS i Android)
  • Google Earth 7.0 – 18 grudnia 2012 (Windows, Mac, Linux)
  • Google Earth 7.1 – 22 kwietnia 2013
  • Google Earth 7.1.2 – 22 kwietnia 2013
  • Google Earth 7.1.1.1781 – 6 czerwca 2013
  • Google Earth 7.1.2.2041 – 7 października 2013
  • Google Earth 7.1.4.1529 – 8 kwietnia 2015
  • Google Earth 7.1.5.1557 – 22 maja 2015
  • Google Earth 7.1.7.2602 – 8 września 2016

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Google Earth", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Business & Office

3D