powered by CADENAS

Social Share

아말감 (11433 views - Material Database)

아말감(amalgam)은 수은과 다른 금속의 합금이다. 수은은 철(Fe)과 백금(Pt)을 제외한 거의 모든 금속과 아말감을 형성할 수 있다. 은과 수은의/ 아말감은 중요한 치과 치료용 재료이며, 금과 수은의 아말감은 원석으로부터 금을 추출할 때나, 금 도금을 할 때 사용된다.
Go to Article

아말감

아말감

아말감

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0).

아말감(amalgam)은 수은과 다른 금속의 합금이다. 수은은 (Fe)과 백금(Pt)을 제외한 거의 모든 금속과 아말감을 형성할 수 있다. 과 수은의/ 아말감은 중요한 치과 치료용 재료이며, 과 수은의 아말감은 원석으로부터 금을 추출할 때나, 금 도금을 할 때 사용된다.



41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20Alnico알루미늄알루미늄 합금알루미늄 청동Aluminium-lithium alloyArsenical bronzeArsenical copperBell metal베릴륨베릴륨구리Billon (alloy)BirmabrightBismanol비스무트황동청동Bulat steelCalamine brass주철CelestriumChinese silver크로뮴Chromium hydride코발트Colored goldConstantan구리Copper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunife백동Cymbal alloys다마스쿠스 강Devarda's alloy두랄루민Dutch metalElectrical steel호박금Elektron (alloy)ElinvarFernicoFerroalloy페로세륨FerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstan갈륨Gilding metal유리GlucydurGuanín (bronze)GunmetalHepatizonHiduminiumHigh-speed steelHigh-strength low-alloy steelHydronalium인듐InvarIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)KovarMagnalium마그네슘Magnox (alloy)MangalloyManganinMaraging steelMarine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)머큐리MolybdochalkosMuntz metalMushet steel니크롬니켈양은노르딕 골드OrmoluPhosphor bronze선철Pinchbeck (alloy)플라스틱Plexiglas플루토늄칼륨Reynolds 531Rhodite로듐Rose's metal사마륨Sanicro 28스칸듐ShakudōSilver steel나트륨땜납Speculum metalSpiegeleisenSpring steelStaballoy스테인리스강강철StelliteStructural steelSurgical stainless steelTerne주석 (원소)타이타늄TombacTool steelTumbagaType metal우라늄VitalliumWeathering steel우드 합금Wootz steelY alloyZeron 100아연지르코늄AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNickel titaniumMu-metal퍼멀로이SupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloy나크Mischmetal리튬Terfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichi스털링 실버Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldTitanium nitride배빗메탈Britannia metal퓨터Queen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydride수소헬륨붕소질소산소플루오린메테인Mezzanine원자지질학원소 (화학)결정결정화

This article uses material from the Wikipedia article "아말감", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification