powered by CADENAS

Trending Posts

#erwin halder kg

  • Halder Marketing
    Halder Marketing posted a new video:
    3:02
    Halder - Kugelsperrbolzen
    Kugelsperrbolzen dienen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen. Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hoc...
    • November 16, 2017
  • Halder Marketing
    Halder Marketing posted a new video:
    2:50
    Halder - Federnde Druckstücke mit rollender Kugel
    Federnde Druckstücke können in enorm vielen Anwendungen eingesetzt werden. Sie fixieren, positionieren, sichern und arretieren bewegliche Teile, helfen bei der Feinjustierung und werden als An- und Abdrückelement verwendet. Um den Verschleiß am Gegenstü...
    • November 16, 2017
  • Halder Marketing
    Halder Marketing posted a new video:
    1:44
    Halder - Pendelauflagen mit selbsttätiger Rückstellung - EH 22731. / EH 22741.
    Der Aufbau der neuen Pendelauflagen ähnelt dem der einfachen Varianten. Die im Grundkörper liegende Kugel mit abgeflachter Oberfläche lässt sich um 9° neigen und passt sich so an die Form des Werkstücks an. Das Besondere der neuen Pendelauflagen befindet ...
    • November 16, 2017
  • Halder Marketing
    Halder Marketing posted a new video:
    2:16
    Halder - Positionier-Spannbolzen - EH 23111.
    Der Positionier-Spannbolzen, besteht aus einer Spannschraube, dem eigentlichen Spannbolzen, einem O-Ring und federvorgespannten Spannkugeln. Er ist sowohl aus brüniertem Vergütungsstahl als auch ausscheidungsgehärtetem rostfreien Stahl (1.4542) in den Dur...
    • November 16, 2017