powered by CADENAS

Trending Posts

#HEINRICH KIPP WERK

  • HEINRICH  KIPP WERK
    HEINRICH KIPP WERK posted a new video:
    KIPP Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung K1245
    Der #KIPP #Ölstandsanzeiger kann mehr als ein herkömmliches Standard-Produkt: Er zeigt den #Füllstand nicht nur optisch an, sondern ermöglicht zusätzlich eine Überwachung des Ölstands über einen #REED-Schalter. Mithilfe dieses Schalters, der in der...
    • July 8, 2020
  • HEINRICH  KIPP WERK
    HEINRICH KIPP WERK posted a new video:
    Doppelte Spannkraft durch KIPP Spannkraftverstärker
    Der KIPP Spannkraftverstärker K0584 hat eine integrierte Lagereinheit, bestehend aus einem Axial-Nadelkranz und zwei Axiallagerscheiben. Er wird in der Regel in Verbindung mit Spann- oder Klemmelementen eingesetzt. Durch die entstandene größere Auflag...
    • July 10, 2019
  • HEINRICH  KIPP WERK
    HEINRICH KIPP WERK shared HEINRICH KIPP WERK's video.
    KIPP Druckschraube Edelstahl mit Messingbolzen
    KIPP #Druckschrauben aus Edelstahl eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von #Gewindespindeln, #Achsen, #Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Durch den #Messingbolzen wird die Welle besonders geschont, da #Messing sehr weich...
    • December 17, 2018
  • HEINRICH  KIPP WERK
    HEINRICH KIPP WERK posted a new video:
    KIPP Druckschraube Edelstahl mit Messingbolzen
    KIPP #Druckschrauben aus Edelstahl eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von #Gewindespindeln, #Achsen, #Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Durch den #Messingbolzen wird die Welle besonders geschont, da #Messing sehr weich...
    • December 17, 2018