powered by CADENAS

Event Photo

Options

Event Details

  • CADENAS bei dem fluid Hydraulikgipfel 2018, Würzburg, DE
  • Die Digitalisierung der gesamten Wirtschaft macht auch vor Maschinen und Anlagen – und damit auch vor der Hydraulik – nicht Halt. Auf dem fluid Hydraulikgipfel am 9. Mai 2018 erfahren Sie, welche Chancen die Vordenker der Branche in der Digitalisierung sehen, und lernen an Best-Practice-Beispielen, wo Methoden der Industrie 4.0 in der Hydraulik schon erfolgreich eingesetzt werden.

    Jürgen Heimbach, Geschäftsführer der CADENAS GmbH, spricht als Referent beim Hydraulikgipfel über das Thema:

    "Die Vorteile digitaler 3D Produktdatenbanken für Hersteller, Ingenieure und Einkäufer"

    - Einfacher, schneller und durchgängiger Engineeringprozess
    - Reduzierung von Fehlern durch digitalen Zwilling
    - Nutzen von intelligenten Produktdaten für Industry 4.0


    Veranstaltungsort
    Maritim Hotel
    Pleichertorstraße 5
    97070 Würzburg
    Deutschland

    Termin
    9. Mai 2018

    Informationen zur Agenda und Anmeldung
    https://www.hydraulik-gipfel.de
  • Date
    5/9/18
    Time
    12:00 AM
  • Where
    Maritim Hotel, Pleichertorstraße 5, 97070 Würzburg Map
  • Host
    fluid Hydraulikgipfel
  • Led by
  • Category
  • RSVPs
    • 3 attending
    • 0 maybe attending
    • 0 not attending
    • 0 awaiting reply

Updates

  • Jürgen Heimbach
    Jürgen Heimbach: Interesting Wörkshop Industry 4.0 at The HYDRAULIK Gipfel in Würzburg May 9th - powered by CADENAS
    • May 7
  • Jürgen Heimbach
    Jürgen Heimbach: 16:10
    Workshop 3:
    Digitales Obszoleszenzmanagement
    Was tun, wenn Bauteile, Werkstoffe, Dichtungen oder Öl-Additive abgekündigt werden?
    D...  more
    • Apr 16
  • Jürgen Heimbach
    Jürgen Heimbach: Join !
    • Mar 22
  • Jürgen Heimbach
    Jürgen Heimbach: Interview for the Hydraulikgipfel !
    • Mar 22
  • Jürgen Heimbach
    Jürgen Heimbach joined the event CADENAS bei dem fluid Hydraulikgipfel 2018, Würzburg, DE
    • Mar 22
  • CADENAS Sales
    CADENAS Sales: Was sind die Vorteile einer
    digitalen Produktdatenbank (für Kunden, Konstrukteure etc.)?


    ...  more
    • Jan 25
  • CADENAS Sales
    CADENAS Sales: Was bedeutet die
    Digitalisierung für Entwicklungsprozesse?


    ...  more
    • Jan 25