powered by CADENAS

News

Photo

Social Share

News Entry

(DE) SGH25 - Seilzuggeber als integrierter Positionssensor für Hydraulikzylinder bis 2,5m

  •  

    Der neue SGH25 Seilzuggeber von SIKO zeichnet sich durch einen Messbereich bis 2,5m sowie eine außerordentlich hohe Langlebigkeit aus. Die Schnittstellenvielfalt erfüllt auch bei sicherheitskritischen Anwendungen allerhöchste Anforderungen. Mit diesem Leistungsprofil eignet sich der seilbasierte Positionssensor für Anwendungen in mobilen Maschinen wie z. B. Muldenkipper, Bagger oder Landmaschinen, wo er die Position von Hydraulikzylindern und Teleskopzylindern misst und über integrierte Kommunikationsprotokolle an die Maschinensteuerung kommuniziert.

    Erweiterte Messbereiche
    Im Vergleich zum Basismodell SGH10 mit einem Messbereich bis einem 1m verfügt der SGH25 über einen erweiterten Messbereich bis 2,5m, während sein größerer Bruder, der SGH50, große Messbereiche zwischen bis 5m abdeckt. Die SGH-Serie lässt sich direkt in Hydraulikzylinder integrieren. Ein neu designter Kunststoff gewährleistet einen robusten Aufbau und erweitert den Fluidtemperaturbereich von ehemals 85°C auf jetzt 105°C.

    Robust in jeder Hinsicht
    In Punkto Schock- und Vibrationsfestigkeit setzen SGH-Sensoren Maßstäbe. Der SGH25 wurde unter härtesten Vibrationsnormen, die sonst bei Helikopterantrieben zum Einsatz kommen, getestet und hält Einzelschocks von der 100fachen g-Kraft mit Leichtigkeit aus. Sein flexibles Seil federt die härtesten Schläge ab. Zusätzlich dämpft das Hydraulikmedium auftretende Erschütterungen.

    Messlängen Teach-in und IP69K
    Durch die integrierte Teach-in Funktion kann die Messlänge des Sensors individuell eingestellt werden. Somit kann der SGH25 eine Vielzahl von Messlängen (0-2,5m) abdecken. Neben der Variantenvielzahl sinkt somit auch der Lagerbedarf für etwaige Ersatzteile. Ein weiteres Feature des Positionssensors ist eine  KV1H-Steckverbindungen. Dieses modulare Stecksystem besitzt die hohe Schutzart IP69K.

    Entwickelt wurde der SGH25 speziell für die extremen Anforderungen in der Mobilhydraulik, die überwiegend in Landmaschinen oder Baumaschinen zum Einsatz kommt. Die dafür erforderliche Langlebigkeit wurde elektronisch wie mechanisch über die Lebensdauer eines Zylinders ausgelegt und geprüft.

    Safety first
    Der SGH25 ist mit analogen Schnittstellen sowie mit CANopen- oder mit SAE J1939-Protokoll zur Übermittlung der Daten zwischen SGH-Sensor und Maschinensteuerung lieferbar. Redundante Versionen mit CAT3, Perfomance Level D – PLd erfüllen nach EN13849 höchste Anforderungen sicherheitskritischer Anwendungen. Bei Safety-Varianten kann zwischen redundanter oder analoger Schnittstelle, redundantem CANopen, redundantem SAE J1939 oder CANopen-Safety gewählt werden.

    Kolbenbohren war gestern
    Bei Zylinderherstellern realisiert der Einsatz von SGH-Positionssensoren große Einsparpotentiale, denn das seilbasierte Konstruktionskonzept macht eine Holbohrung des Kolbens überflüssig. Der SGH-Seilzuggeber kann auch in Teleskopzylindern verbaut werden was im Vergleich zu herkömmlichen Messsystemen einen großen Wettbewerbsvorteil darstellt.

    Weitere Informationen unter:
    https://www.siko-global.com/p/sgh25

    Weitere SIKO Produkte wie zum Beispiel LinearLine finden Sie auf dem 3D CAD Modelle Downloadportal PARTcommunity unter: https://siko.partcommunity.com