powered by CADENAS

News

Photo

Social Share

News Entry

(DE) 130 % mehr Verschiebekräfte: igus Offshore-Energieketten mit neuen Trennstegen

  • Vorsprung gegenüber Stahllösungen im maritimen Bereich weiter vergrößert

    Die Kölner igus GmbH hat neue e-ketten-Trennstege aus hochabriebfestem Kunststoff entwickelt, die sich speziell für steife Leitungen und hohe Füllgewichte, wie sie im Offshore-Bereich üblich sind, eignen. Die möglichen seitlichen Verschiebekräfte der Trennstege steigen damit gegenüber der üblichen Rast-Trennstege der Serie E4.1 um 130 Prozent. Damit ergänzt der motion plastics-Spezialist sein umfangreiches Produktangebot an sicheren, wartungsarmen und energieeffizienten Systemen im Offshore-Bereich, mit denen Kunden ihre Technik verbessern und Kosten deutlich senken können.

    Um mehrere Leitungen und Schläuche sicher in einer gemeinsamen Energiekette zu bewegen, helfen Trennstege in den einzelnen Kettengliedern dabei, die Leitungen sicher in Position zu halten. Speziell in Anwendungen, wo schwere oder steife Leitungen eingesetzt werden, wie es häufig in Offshore-Anwendungen im Hafen oder auf Schiffen der Fall ist, wirken auch auf die Trennstege hohe Kräfte. „Um hier mehr Sicherheit zu bieten, haben wir die neuen Rast-Klemm-Trennstege entwickelt“, erklärt Harald Nehring, Prokurist 

    e-kettensysteme bei igus. „Diese können genau positioniert und in den Kettengliedern befestigt werden und sind ohne Zerstörung von Kettenglied oder Trennsteg nicht demontierbar.“ Damit ist auch eine sehr hohe Verliersicherheit gegeben.

    Hochabriebfester Kunststoff für weniger Gewicht und mehr Sicherheit

    Die neuen Rast-Klemm-Trennstege werden aus dem gleichen hochabriebfesten Kunststoff im Spritzgussverfahren gefertigt, aus dem auch der Rest der Energiekettenglieder besteht. „Die Lösungen aus unserem Hochleistungskunststoff sind viel leichter und einfach kabelschonender als Systeme mit Stahlketten“, so Harald Nehring. „Zur Stabilitätsoptimierung besitzen die neuen Rast-Klemm-Trennstege in den zwei verfügbaren Baugrößen 63 Prozent, beziehungsweise 78 Prozent mehr Gewicht als die Standard-Rast-Trennstege, im Verhältnis zur Gesamtersparnis gegenüber eines Stahlkettensystems von mehreren Tonnen fällt dies jedoch kaum ins Gewicht.“ Auch durch ihre Beständigkeiten und Korrosionsfreiheit können die Energieketten von igus sehr gut in Anwendungen bei hoher Luftfeuchtigkeit oder im Kontakt mit Ölen und Fetten eingesetzt werden. Etwa im maritimen Bereich, von Schiffen über Bohrinseln bis zu Offshore-Windkraftanlagen. Speziell für diese und ähnliche Herausforderungen bietet igus seit über 20 Jahren sichere kundenindividuelle Lösungen an, mit denen Anwender durch enorme Gewichtsersparnis bis zu 50 Prozent gegenüber Stahlketten sparen können und gleichzeitig von der Planung bis zur praktischen Umsetzung einen erfahrenen Partner an ihrer Seite haben, der Komplettlösungen aus einer Hand liefert.

     

     

    Kontakt:

    igus® GmbH

    Spicher Str. 1a
    51147 Köln (Porz-Lind)
    Tel.: +49 2203 9649 0
    Fax: +49 2203 9649 222
    E-Mail: i_info@igus.de