powered by CADENAS

News

Social Share

News Entry

(DE) CADENAS und D&TS unterstützen als offizielle eCl@ss IT-Service-Provider Unternehmen bei der Einführung von eCl@ss

  • Individuelle eClass Vor-Ort-Beratung für Komponentenhersteller und Maschinen-/Anlagenbauer

    eCl@ss Beratung durch CADENASeCl@ss ist der branchenübergreifende Produktdatenstandard zur Klassifizierung von Produkten und Dienstleistungen, der sich als einziger ISO/IEC-normenkonformer Industriestandard international durchgesetzt hat. CADENAS und D[&]TS bieten als offizielle eCl@ss IT-Service-Provider kostenlose, individuell abgestimmte eCl@ss Vor-Ort-Beratung für Unternehmen.

    Optimierung für Vertrieb und Entwicklung

    Der eCl@ss Standard empfiehlt sich insbesondere bei klassischen Anwendungen in Beschaffung, Controlling und Vertrieb. Darüber hinaus ist er auch sehr vorteilhaft für unternehmensübergreifendes Prozessdatenmanagement und im Engineering. In der Beratung erfahren Unternehmen wie sie ihren Kunden eine optimale Datenqualität zur Verfügung stellen und welche Ziele sie durch die Anwendung von eCl@ss erreichen können:

     

    Vorteile für Komponentenhersteller

    • Erschließung neuer und Optimierung bestehender Kundenkreise
      über eBusiness und digitalen Produktdatenaustausch

    • Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit nach Außen und der Produktivität
      nach Innen durch das etablierte eCl@ss Standardformat

    • Erhöhung der Stammdatenqualität auf Basis der eCl@ss Klassifikation
      für Produkte und Dienstleistungen

    Vorteile für Maschinen-/Anlagenbauer

    • Lokale und globale Konsolidierung von Materialstammdaten

    • Nutzung von eCl@ss zur Klassifikation von Einzelteilen und Baugruppen

    • eCl@ss Integration im Engineering und im EinkaufSicherstellung der
      Stammdatenqualität auf Basis der eCl@ss Klassifikation für Produkte
      und Dienstleistungen

    Der Service von CADENAS und D[&]TS erschöpft sich dabei nicht in der reinen Beratungsleistung. Mit ihrer langjährigen Projekterfahrung und durch den Einsatz des Strategischen Teilemanagements PARTsolutions von CADENAS, können bestehende Produkte bzw. Maschinen und Anlagen semiautomatisch klassifiziert und die Neuanlage und -klassifikation von Teilen deutlich beschleunigt werden.

     

    Mehr Informationen dazu erhalten Sie von CADENAS auf der SPS IPC Drives 2013 Messe vom
    26. - 28. November 2013 am eCl@ss Gemeinschaftstand Nr. 419 in Halle 11, oder direkt per E-Mail
    unter Info@cadenas.de.