powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

LOCTITE Gerätehandbuch (DE)

7,154 views

Programmauswahl für Klebstoff-Dosiergeräte und UV-Aushärtesysteme:

 

Dosiersysteme 4

Integrierte Systeme 4

Universal-Spritzendosiersystem 5

Präzisions-Spritzendosiersystem 5

Regelbarer Produkttank 6

Compact-Dosiergerät 7

 

Steuergeräte und Tanks 8

Halbautomatisches Steuergerät 9

Universalsteuergerät 9

Mehrkanaliges Universalsteuergerät 10

Ventil-Insel 10

0,5 Liter Produkttank 11

2 Liter Produkttank 11

Versorgungspumpe 12

2 Liter Beuteltank 12

300 ml Kartuschenentleerer 13

 

Handlingsgeräte 14

Tischroboter 14/15

Vorschubeinheit 16

Rotorspray 16

Drehvorrichtung 17

Näherungsschaltereinheit 17

 

Handdosierventile 18

Vari-DropTM Dosiergriffel 18

Handdosierventil 19

ErgoLoc-Handdosierventil 19

Quetschdosierventil 19

 

Automatische Dosierventile 20

Präzisionsdosierventil 21

UV-Dosierventil /CA-Dosierventil 21

Membran-Dosierventil 22

Schließventil 22

 

Auftrags-/Dosierkontrolle 24

Druckbasierte Dosierkontrolle 25

Kaloriemetrische Dosierkontrolle 25

Fluoreszenzdetektor 25

 

Luftreinigung 26

Luftfilter-Trolley, mobil 26

Luftfiltersystem, stationär 27

 

Volumen-Dosiersysteme 28

Doppelschneckenpumpendosierer 29

Volumetrischer Rotor Dispenser 29

Peristaltische Schlauchpumpe 30

Volumetrischer Twin-Dosierer 30

VoluBrane Pumpe 31

Exzenterschneckenpumpen 31

 

Handdosiergeräte 32/33

300 ml PUR Heißklebepistolle auf Anfrage 32

Manuelle Dosierpistole für 30 ml Spritzen 34

Manuelle Dosierpistole für 50 ml Kartuschen 34

Peristaltische Handpumpe 34

300 ml Kartuschenpistole (elektrisch) 35

300 ml Kartuschenpistole (manuell) Typ STAKU 35

300 ml Kartuschenpistole (pneumatisch) 35

50 ml Doppelkartuschenpistole (manuell) 36

50 ml Doppelkartuschenpistole (manuell) 10:1 S-Typ 36

50 ml Doppelkartuschenpistole (pneumatisch) 36

2x300 ml Kartuschenpistole (pneumatisch) 36

900 ml Doppelkartuschenpistole (pneumatisch) 37

200 ml Doppelkartuschenpistole (manuell) 37

200 ml Doppelkartuschenpistole (pneumatisch) 37

400 ml Doppelkartuschenpistole (mechanisch) 37

400 ml Doppelkartuschenpistole (manuell/pneumatisch) 37

Verbrauchsmaterial - Dosierzubehör 38/39

 

Lichtaushärtung UV-Aushärtesysteme 40

Loctite®7700 LED Punktlichtquelle 41

CureJetTM405 nm LED 41

LED-Aushärtesystem 365 nm 41

UVA Lichtleitersystem ECO 42

UVA-Lichtleitersystem 42

LED Flächenstrahler Systeme 43

UVALOC 250 Handlampe 43

UVALOC 400/IndigoCure Lampe 44

Zubehör: UV Schutzbox II, UV Schutzbrillen 44

UVALOC 1000 Kammer-/Tunnelversion 45

Lichtleiter Messgerät 45

UV-Intensitätsmessgerät 45

 

Fördersystem für Silikone und MS-Polymere 46

Fördersystem für 300- bzw. 850 ml Kartuschen 47

Doppelkartuschensystem für 2K-Epoxies 47

 

 

 

0 comments