Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
3.1.6.4.5. Geometrische Suche (3D)
3.1.6.4.5.6. Qualität der
Topologie-Informationen/Features
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Wurden Ihre Eigenteilkataloge mit vorhandener Lizenz PSADDONS*ADVANCEDTOPO eingelesen und indexiert, ist die Qualität der Topologie-Informationen/Features sehr gut, ansonsten werden nur Standard Topologie-Features eingelesen.
Für Bauteile, die mittels Datei laden im STEP-Format geladenen wurden, gilt ebenfalls: Ist die Lizenz PSADDONS*ADVANCEDTOPO vorhanden, ist die Qualität der Topologie-Informationen/Features sehr gut.
Mit der zusätzlichen Lizenz "PSADDONS*ADVANCEDTOPO" werden beim Import erweiterte Features/Topologie-Informationen eingelesen wie Kugel, Torus und Verlängerter Zylinder. Die übrigen Features wie Loch, Zylinder, Kegel, Parallele Ebenen, Muster, Rundung, etc. werden mit wesentlich höherer Qualität eingelesen also ohne.
Aktive Lizenzen sehen Sie, wenn Sie in der Anwendung F9 klicken bzw. im Hilfe-Menü auf den Menüpunkt Lizenzen. Öffnen Sie im Dialogfenster den Unterpunkt Features.
Bei standardmäßig modellierten CADENAS-Herstellerkatalogen (nicht Quick & Simple) ist die Qualität der Topologie-Informationen/Features in jedem Fall sehr gut.
Die folgende beispielhafte Abbildung zeigt den Unterschied: Das linke Bauteil enthält keine erweiterten Topologie-Featues, das rechte schon.
Da die Topologieinformationen/Features als grundlegende Suchkriterien zur Verfügung stehen, sind in der Folge bei Partielle Suche / Geometrische Suche (3D) auch Suchergebnisse besser und exakter.
Allgemeine Topologie-Features stehen grundsätzlich zur Verfügung.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.1.6.4.5.5. Suchergebnisse | Zum Anfang | 3.1.6.4.6. Skizzensuche (2D) |